|
|
|
RSB1A120F7
interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 120 V AC - 12 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Ime serije
|
Interfejs relej
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični relej
|
Kratko ime uređaja
|
RSB
|
Tip kontakata i sastav
|
1 C/O
|
Operacija kontakata
|
Standardna
|
Napon upravljačkog kola
|
120 V AC 50/60 Hz
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
12 A pri -40…40 °C
|
Statusne led lampice
|
Bez
|
Tip upravljanja
|
Bez tastera
|
Dopunske informacije
Oblik pina
|
Ravni (PCB tip)
|
Average coil resistance
|
8360 Ω mreža: AC pri 20 °C +/- 10 %
|
[ue] nazivni napon
|
96...180 V AC 50/60 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V u skladu sa IEC 60947
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
3,6 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Materijal kontakata
|
Legura srebra (AgNi)
|
[ie] nazivna radna struja
|
12 A (AC-1/DC-1) NO u skladu sa IEC
6 A (AC-1/DC-1) NC u skladu sa IEC
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V DC u skladu sa IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Maksimalna moć preklapanja
|
3000 VA/336 W
|
Resistive rated load
|
12 A pri 250 V AC
12 A pri 28 V DC
|
Minimalna preklopna moć
|
120 mW pri 10 mA, 12 V
|
Broj operacija
|
<= 600 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa, 12 A pri 250 V, AC-1 NO
100000 ciklusa, 6 A pri 250 V, AC-1 NC
|
Vreme uključenja/isključenja
|
20 ms uključenje
20 ms reset
|
Average coil consumption
|
0,75 VA AC
|
Prag napona propada
|
>= 0.15 Uc AC
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Masa proizvoda
|
0,014 kg
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Dielektrična snaga
|
1000 V AC između kontakata
2500 V AC između polova
5000 V AC između kalema i kontakta
|
Standardi
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
EAC
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Otpornost na udare
|
10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…70 °C (AC)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
2,500 cm
|
Package 1 Length
|
31,100 cm
|
Package 1 Weight
|
13,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,500 cm
|
Package 2 Width
|
2,800 cm
|
Package 2 Length
|
33,000 cm
|
Package 2 Weight
|
142,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
350
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,200 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
45b41055-6c52-408d-9c0c-5c663b810f29
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
7
|
Ugovorna garancija
|
|