Oblik pina
|
Ravni (PCB tip)
|
Average coil resistance
|
33000 Ω mreža: AC pri 20 °C +/- 10 %
|
[ue] nazivni napon
|
192...360 V AC 50/60 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V u skladu sa IEC 60947
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
3,6 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Materijal kontakata
|
Legura srebra (AgNi)
|
[ie] nazivna radna struja
|
12 A (AC-1/DC-1) NO u skladu sa IEC
6 A (AC-1/DC-1) NC u skladu sa IEC
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA
|
Maksimalni napon preklapanja
|
300 V DC u skladu sa IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Maksimalna moć preklapanja
|
3000 VA/336 W
|
Resistive rated load
|
12 A pri 250 V AC
12 A pri 28 V DC
|
Minimalna preklopna moć
|
120 mW pri 10 mA, 12 V
|
Broj operacija
|
<= 600 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa, 12 A pri 250 V, AC-1 NO
100000 ciklusa, 6 A pri 250 V, AC-1 NC
|
Vreme uključenja/isključenja
|
20 ms uključenje
20 ms reset
|
Označavanje
|
CE
|
Average coil consumption
|
0,75 VA AC
|
Prag napona propada
|
>= 0.15 Uc AC
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Masa proizvoda
|
0,014 kg
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|