Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RSB1A160JD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RSB1A160JD fotografija – Schneider- sirotin
RSB1A160JD
interfejs utični relej - Zelio RSB - 1 C/O - 12 V DC - 16 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Interfejs relej
Tip proizvoda ili komponente Utični relej
Kratko ime uređaja RSB
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Operacija kontakata Standardna
Napon upravljačkog kola 12 V DC
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 16 A pri -40…40 °C
Statusne led lampice Bez
Tip upravljanja Bez tastera
Dopunske informacije
Oblik pina Ravni (PCB tip)
Average coil resistance 360 Ω mreža: AC pri 20 °C +/- 10 %
[ue] nazivni napon 8.4...18 V DC
[ui] nazivni napon izolacije 400 V u skladu sa IEC 60947
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 3,6 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Materijal kontakata Legura srebra (AgNi)
[ie] nazivna radna struja 16 A (AC-1/DC-1) NO u skladu sa IEC
8 A (AC-1/DC-1) NC u skladu sa IEC
Minimalna struja preklapanja 10 mA
Maksimalni napon preklapanja 300 V DC u skladu sa IEC
Minimum switching voltage 12 V
Maksimalna moć preklapanja 4000 VA/448 W
Resistive rated load 16 A pri 250 V AC
16 A pri 28 V DC
Minimalna preklopna moć 120 mW pri 10 mA, 12 V
Broj operacija <= 600 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Mehanička trajnost 30000000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa, 16 A pri 250 V, AC-1 NO
100000 ciklusa, 8 A pri 250 V, AC-1 NC
Vreme uključenja/isključenja 20 ms uključenje
20 ms reset
Average coil consumption 0,45 W DC
Prag napona propada >= 0.1 Uc DC
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 100000
Kategorija zaštite RT I
Test nivoi Nivo A grupna ugradnja
Radni položaj Bilo koja pozicija
Masa proizvoda 0,014 kg
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Dielektrična snaga 1000 V AC između kontakata
2500 V AC između polova
5000 V AC između kalema i kontakta
Standardi CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
Sertifikacija proizvoda EAC
UL
CSA
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Otpornost na vibracije +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Otpornost na udare 10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad -40…85 °C (DC)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,100 cm
Package 1 Width 2,500 cm
Package 1 Length 31,100 cm
Package 1 Weight 13,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 2,100 cm
Package 2 Width 2,500 cm
Package 2 Length 31,100 cm
Package 2 Weight 143,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 350
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,271 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 45b41055-6c52-408d-9c0c-5c663b810f29
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6
Ugovorna garancija
Garancija 18 months