Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RSL1PRBU |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RSL1PRBU fotografija – Schneider- sirotin
RSL1PRBU
utični interfejs relej - Zelio RSL - 1 C/O - 24 V DC - 6 A - sa LED lampicom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Interfejs relej
Tip proizvoda ili komponente Pre-assembled plug-in relay with socket
Kratko ime uređaja RSL
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Operacija kontakata Standardna
Napon upravljačkog kola 24 V AC/DC
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 6 A pri -40…55 °C
Statusne led lampice Sa
Oblik pina Ravni (PCB tip)
Dopunske informacije
Način pričvršćivanja Plastičnom oprugom za sabijanje
Prosečan otpor 3390 Ω mreža: DC pri 23 °C +/- 10 %
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC
277 V u skladu sa cUL
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC
Materijal kontakata Legura srebra (AgSnO2)
[ie] nazivna radna struja 6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) u skladu sa IEC/UL
Minimalna struja preklapanja 100 mA
Maksimalni napon preklapanja 277 V
Minimalni napon preklapanja 12 V
Maksimalna moć preklapanja 1500 VA
150 W
Minimalna preklopna moć 120 mW
Broj operacija <= 72000 ciklusa/h bez opterećenja
<= 360 ciklusa/h pod opterećenjem
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Električna trajnost 60000 ciklusa za rezistivno opterećenje, 6 A pri 250 V, AC-1
Vreme uključenja/isključenja 5 ms reset
12 ms
Označavanje CE
Kategorija zaštite RT III
Test nivoi Nivo A grupna ugradnja
Radni položaj Bilo koja pozicija
Visina 78,6 mm
Širina 6,2 mm
Dubina 101 mm
Opis priključaka iso n°1 (A1-A2)CO
(11-12-14)OC
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Masa proizvoda 0,029 kg
Struja opterećenja 6 A pri 250 V AC 0.5 mm udaljenost montaže
Prosečna potrošnja u w 0,17 W, DC
Prag napona propada >= 0.05 Uc
Raspored klema Odvojeni
Povezivanje - priključci Opružni priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Opružni priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 60000
Sila zatezanja 10…40 N
Tip upravljanja Bez tastera
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Naponski ulaz 24 V AC/DC (granica ulaznog napona: 21.6...28.8 V)
Dielektrična snaga 1000 V AC između kontakata
4000 V AC između kalema i kontakta
Standardi IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
GOST
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Otpornost na vibracije 10 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklusa kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklusa u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Otpornost na udare 10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad -40…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,800 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 28 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,000 cm
Package 2 Width 8,800 cm
Package 2 Length 11,000 cm
Package 2 Weight 308 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 9,782 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Bez toksina Da
Rešenje bez fenola Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5
Ugovorna garancija
Garancija 18 months