Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RSLZRA1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RSLZRA1 fotografija – Schneider- sirotin
RSLZRA1
podnožje sa opružnim priključcima opremljeno sa LED-om i zaštitnim kolom,12-24 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Kratko ime uređaja RSLZ
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Prezentacija uređaja Osnovni element
Kompatibilnost proizvoda Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 12 V DC
Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 24 V DC
Tip kontakata i sastav 1 C/O
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 6 A
Napon preklapanja 12 V AC/DC
24 V AC/DC
Nazivno ograničenje napona 21.6...28.8 V
11.4...14.4 V
[ue] nazivni radni napon < 300 V AC
Dopunske informacije
Grupa proizvoda RSL_SPRING_TERS_12-24
Oblik pina Ravni
Raspored klema Odvojeni
Povezivanje - priključci Opružni priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Opružni priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Kompatibilnost RSLZ
Sila zatezanja 10…40 N
Način fiksiranja Plastičnom oprugom za sabijanje (35 mm simetrična DIN šina)
[uimp] nazivni napon impulsa 3,6 kV
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Cad ukupna širina 6,2 mm
Cad ukupna visina 78,6 mm
Cad ukupna dubina 101 mm
Masa proizvoda 0,023 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Standardi UL 508
IEC 61984
Sertifikacija proizvoda GOST
CSA
Označavanje CE
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 5,350 cm
Package 1 Weight 22,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,000 cm
Package 2 Width 8,500 cm
Package 2 Length 10,700 cm
Package 2 Weight 249,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 8,227 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months