Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RSLZVA3 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RSLZVA3 fotografija – Schneider- sirotin
RSLZVA3
podnožje releja sa LED-om i zaštitnim kolom - vijčani priključci, 110 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Kratko ime uređaja RSLZ
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Prezentacija uređaja Osnovni element
Kompatibilnost proizvoda Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 60 V DC
Utični relej RSL
Tip kontakata i sastav 1 C/O
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 6 A
Napon preklapanja 110 V AC/DC
Nazivno ograničenje napona 88...126.5 V
[ue] nazivni radni napon < 300 V AC
Dopunske informacije
Grupa proizvoda RSL_CON_110
Oblik pina Ravni
Raspored klema Odvojeni
Povezivanje - priključci Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Kompatibilnost RSLZ
Moment pritezanja < 0.4 N.m za M2.5
Način fiksiranja Plastičnom oprugom za sabijanje (35 mm simetrična DIN šina)
[uimp] nazivni napon impulsa 3,6 kV
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Cad ukupna širina 6,2 mm
Cad ukupna visina 78,6 mm
Cad ukupna dubina 95 mm
Masa proizvoda 0,023 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 61984
UL 508
Sertifikacija proizvoda GOST
CSA
Označavanje CE
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,700 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 23,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,000 cm
Package 2 Width 8,800 cm
Package 2 Length 10,500 cm
Package 2 Weight 257,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 8,259 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months