Oblik pina
|
Cilindrični
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV (1.2/50 µs)
|
Materijal kontakata
|
AgNi
|
[ie] nazivna radna struja
|
10 A pri 277 V AC u skladu sa UL
10 A pri 30 V DC u skladu sa UL
10 A pri 30 V DC u skladu sa CSA
5 A pri 250 V AC (NC) u skladu sa IEC
5 A pri 28 V DC (NC) u skladu sa IEC
10 A pri 250 V AC (NO) u skladu sa IEC
10 A pri 28 V DC (NO) u skladu sa IEC
10 A pri 277 V AC u skladu sa CSA
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V u skladu sa IEC
|
Resistive rated load
|
10 A pri 250 V AC
10 A pri 28 V DC
|
Maksimalna moć preklapanja
|
2500 VA/280 W
|
Minimalna preklopna moć
|
170 mW pri 10 mA, 17 V
|
Broj operacija
|
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
|
Mehanička trajnost
|
5000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
|
Average coil consumption in VA
|
3 pri 60 Hz
|
Prag napona propada
|
>= 0.15 Uc AC
|
Operate time
|
20 ms na nazivnom naponu
|
Release time
|
20 milisekundi na nazivnom naponu
|
Average coil resistance
|
6800 Ω pri 20 °C +/- 15 %
|
Nazivno ograničenje napona
|
184...253 V AC
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Masa proizvoda
|
0,086 kg
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|