Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RUMF22BD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RUMF22BD fotografija – Schneider- sirotin
RUMF22BD
univerzalni utični relej - Zelio RUM - 2 C/O - 24 V DC - 10 A - LED
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Univerzalno
Tip proizvoda ili komponente Utični relej
Kratko ime uređaja RUM
Tip kontakata i sastav 2 C/O
Napon upravljačkog kola 24 V DC
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 10 A pri -40…55 °C
Statusne led lampice Sa
Tip upravljanja Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
Koeficijent upotrebe 20 %
Dopunske informacije
Oblik pina Ravni
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV (1.2/50 µs)
Materijal kontakata AgNi
[ie] nazivna radna struja 10 A pri 277 V AC u skladu sa UL
10 A pri 30 V DC u skladu sa UL
10 A pri 30 V DC u skladu sa CSA
5 A pri 250 V AC (NC) u skladu sa IEC
5 A pri 28 V DC (NC) u skladu sa IEC
10 A pri 250 V AC (NO) u skladu sa IEC
10 A pri 28 V DC (NO) u skladu sa IEC
10 A pri 277 V AC u skladu sa CSA
Maksimalni napon preklapanja 250 V u skladu sa IEC
Resistive rated load 10 A pri 250 V AC
10 A pri 28 V DC
Maksimalna moć preklapanja 2500 VA/280 W
Minimalna preklopna moć 170 mW pri 10 mA, 17 V
Broj operacija <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
Mehanička trajnost 5000000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
Average coil consumption in W 1,4 W
Prag napona propada >= 0.1 Uc DC
Operate time 20 ms na nazivnom naponu
Release time 20 milisekundi na nazivnom naponu
Average coil resistance 470 Ω pri 20 °C +/- 15 %
Nazivno ograničenje napona 19.2...26.4 V DC
Kategorija zaštite RT I
Test nivoi Nivo A grupna ugradnja
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 100000
Radni položaj Bilo koja pozicija
Masa proizvoda 0,086 kg
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Dielektrična snaga 1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
2500 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
Sertifikacija proizvoda UL
EAC
CSA
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad -40…55 °C
Otpornost na vibracije 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
4 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
Ip stepen zaštite IP40
Otpornost na udare 10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,6 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 6,1 cm
Package 1 Weight 81 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4 cm
Package 2 Width 13,2 cm
Package 2 Length 19,8 cm
Package 2 Weight 871 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,237 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 17