|
|
|
RUMF31BD
univerzalni utični relej - Zelio RUM - 3 C/O - 24 V DC - 10 A
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ОКТ 09, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Ime serije
|
Univerzalno
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični relej
|
Kratko ime uređaja
|
RUM
|
Tip kontakata i sastav
|
3 C/O
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V DC
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
10 A pri -40…55 °C
|
Statusne led lampice
|
Bez
|
Tip upravljanja
|
Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
|
Koeficijent upotrebe
|
20 %
|
Dopunske informacije
Oblik pina
|
Ravni
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV (1.2/50 µs)
|
Materijal kontakata
|
AgNi
|
[ie] nazivna radna struja
|
10 A pri 277 V AC u skladu sa UL
10 A pri 30 V DC u skladu sa UL
10 A pri 277 V AC (isti polaritet) u skladu sa CSA
10 A pri 30 V DC u skladu sa CSA
5 A pri 250 V AC (NC) u skladu sa IEC
5 A pri 28 V DC (NC) u skladu sa IEC
10 A pri 250 V AC (NO) u skladu sa IEC
10 A pri 28 V DC (NO) u skladu sa IEC
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V u skladu sa IEC
|
Resistive rated load
|
10 A pri 250 V AC
10 A pri 28 V DC
|
Maksimalna moć preklapanja
|
2500 VA/280 W
|
Minimalna preklopna moć
|
170 mW pri 10 mA, 17 V
|
Broj operacija
|
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
|
Mehanička trajnost
|
5000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
|
Average coil consumption in W
|
1,4 W
|
Prag napona propada
|
>= 0.1 Uc DC
|
Operate time
|
20 ms na nazivnom naponu
|
Release time
|
20 milisekundi na nazivnom naponu
|
Average coil resistance
|
470 Ω pri 20 °C +/- 15 %
|
Nazivno ograničenje napona
|
19.2...26.4 V DC
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Masa proizvoda
|
0,086 kg
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Dielektrična snaga
|
1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
2500 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom
2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
EAC
CSA
|
Standardi
|
EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…55 °C
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
4 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Otpornost na udare
|
10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,7 cm
|
Package 1 Width
|
3,8 cm
|
Package 1 Length
|
7,2 cm
|
Package 1 Weight
|
92,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,8 cm
|
Package 2 Width
|
13,2 cm
|
Package 2 Length
|
20,0 cm
|
Package 2 Weight
|
895,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,976 kg
|
Održivost ponude
|
|