Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RUW241P7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RUW241P7 fotografija – Schneider- sirotin
RUW241P7
RC kolo - 110..240 V AC - za RPZ/RUZ podnožje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Tip proizvoda ili komponente Zaštitni modul
Pribor / posebna namena RC kolo
Kompatibilnost proizvoda Utičnica RPZ (3 C/O)
Utičnica RPZ (4 C/O)
Utičnica RUZ (2 C/O)
Utičnica RUZ (3 C/O)
Namena proizvoda RPM relej
RUM relej
Napon upravljačkog kola 110...240 V AC
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,004 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 3,6 cm
Package 1 Weight 4 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 4 cm
Package 2 Length 10 cm
Package 2 Weight 49 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,885 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months