|
|
|
RUW242P7
varistor - 240 V AC/DC - za RPZ/RUZ utičnicu
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 15, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za zaštitu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitni modul
|
Pribor / posebna namena
|
Varistor
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Utičnica RPZ (3 C/O)
Utičnica RPZ (4 C/O)
Utičnica RUZ (2 C/O)
Utičnica RUZ (3 C/O)
|
Namena proizvoda
|
RPM relej
RUM relej
|
Napon upravljačkog kola
|
240 V AC/DC
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
3,6 cm
|
Package 1 Weight
|
4,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,0 cm
|
Package 2 Width
|
4,0 cm
|
Package 2 Length
|
13,0 cm
|
Package 2 Weight
|
49,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,801 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Ugovorna garancija
|
|