Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RXG21E7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RXG21E7 fotografija – Schneider- sirotin
RXG21E7
utični interfejs relej - Zelio RXG - 2 C/O standardni - 48V AC - 5A - sa LTB
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Interfejs relej
Tip proizvoda ili komponente Utični relej
Kratko ime uređaja RXG
Tip kontakata i sastav 2 C/O
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 5 A pri -40…55 °C
Lokalna signalizacija Zastavica
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC
30 V DC
Prag napona propada >= 0.3 Uc AC
Struja opterećenja 5 A pri 250 V AC
Minimalna preklopna moć 50 mW pri 10 mA, 5 V DC
Maksimalna moć preklapanja 1250 VA
Otpornost kontakta 100 mΩ
Otpornost izolacije 1000 MΩ pri 500 V DC
Električna klasa izolacije Klasa F
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 100000
Broj operacija <= 1800 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Koeficijent upotrebe 20 %
Vreme uključenja/isključenja 20 ms
Reset vremena 20 milisekundi
Dielektrična snaga 1000 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
5000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacija izolacijom
3000 V AC između polova sa osnovna izolacija izolacijom
Kategorija prenapona III
Kategorija zaštite RT I
Stepen zaprljanosti 2
Test nivoi Nivo A grupna ugradnja
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Materijal kontakata Legura srebra (AgSnO2In2O3)
Masa proizvoda 0,02 kg
Okruženje
Standardi UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
EAC
CE
DNV-GL
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP40
Relativna vlažnost 10…85 %
Otpornost na vibracije 3 gn, amplituda = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)u radu
5 gn, amplituda = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)nije u radu
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,45 cm
Package 1 Width 9,25 cm
Package 1 Length 8,6 cm
Package 1 Weight 219 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3,5 cm
Package 2 Width 8,2 cm
Package 2 Length 9,1 cm
Package 2 Weight 221 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,63 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 9