|
|
|
RXG25B7
utični interfejs relej - Zelio RXG - 2 C/O proziran - 24 V AC - 5 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Ime serije
|
Interfejs relej
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični relej
|
Kratko ime uređaja
|
RXG
|
Tip kontakata i sastav
|
2 C/O
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
5 A pri -40…55 °C
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC
30 V DC
|
Prag napona propada
|
>= 0.3 Uc AC
|
Struja opterećenja
|
5 A pri 250 V AC
|
Minimalna preklopna moć
|
50 mW pri 10 mA, 5 V DC
|
Maksimalna moć preklapanja
|
1250 VA
|
Otpornost kontakta
|
100 mΩ
|
Otpornost izolacije
|
1000 MΩ pri 500 V DC
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa F
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Broj operacija
|
<= 1800 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
|
Koeficijent upotrebe
|
20 %
|
Vreme uključenja/isključenja
|
20 ms
|
Reset vremena
|
20 milisekundi
|
Dielektrična snaga
|
1000 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
5000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacija izolacijom
3000 V AC između polova sa osnovna izolacija izolacijom
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Materijal kontakata
|
Legura srebra (AgSnO2In2O3)
|
Masa proizvoda
|
0,019 kg
|
Okruženje
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CE
EAC
CSA
DNV-GL
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Relativna vlažnost
|
10…85 %
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn, amplituda = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)u radu
5 gn, amplituda = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)nije u radu
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,45 cm
|
Package 1 Width
|
9,25 cm
|
Package 1 Length
|
8,6 cm
|
Package 1 Weight
|
219 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,5 cm
|
Package 2 Width
|
7,5 cm
|
Package 2 Length
|
8,7 cm
|
Package 2 Weight
|
208 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,217 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
9
|
|
|