Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RXM4AB2GD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RXM4AB2GD fotografija – Schneider- sirotin
RXM4AB2GD
minijaturni utični relej - Zelio RXM 4 C/O 125 V DC 6 A - LED
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Minijaturni
Tip proizvoda ili komponente Utični relej
Kratko ime uređaja RXM
Tip kontakata i sastav 4 C/O
Napon upravljačkog kola 125 V DC
Statusne led lampice Sa
Tip upravljanja Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
Stalna izlazna struja 5 A
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 2,5 kV tokom 1.2/50 µs
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa IEC
3 A pri 250 V (AC) NC u skladu sa IEC
6 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
6 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC
6 A pri 277 V (AC) u skladu sa UL
8 A pri 30 V (DC) u skladu sa UL
Minimalna preklopna moć 170 mW pri 10 mA, 17 V
Električna trajnost 100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
Operate time 20 ms
Average coil resistance 17360 Ω pri 20 °C +/- 10 %
Nazivno ograničenje napona 100...138 V DC
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
Maksimalni napon preklapanja 250 V u skladu sa IEC
Prag napona propada >= 0.1 Uc
Struja opterećenja 6 A pri 250 V AC
6 A pri 28 V DC
Maksimalna moć preklapanja 1500 VA/168 W
Cad ukupna visina 82,8 mm
Cad ukupna dubina 80,35 mm
Prosečna potrošnja u w 0,9 W
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 100000
Broj operacija <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Koeficijent upotrebe 20 %
Reset vremena 20 milisekundi
Dielektrična snaga 1300 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
2000 V AC između kalema i kontakta sa osnovna izolacija izolacijom
2000 V AC između polova sa osnovna izolacija izolacijom
Kategorija zaštite RT I
Stepen zaprljanosti 2
Radni položaj Bilo koja pozicija
Test nivoi Nivo A grupna ugradnja
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Materijal kontakata AgNi
Oblik pina Ravni
Masa proizvoda 0,037 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad -40…55 °C
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Sertifikacija proizvoda UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Otpornost na vibracije 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
Otpornost na udare 10 gn za u radu
30 gn za kada uređaj nije u radu
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,100 cm
Package 1 Width 2,700 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 35,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3,300 cm
Package 2 Width 10,500 cm
Package 2 Length 12,500 cm
Package 2 Weight 386,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 9,734 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 19
Ugovorna garancija
Garancija 18 months