|
|
|
RXM4AB2JD
minijaturni utični relej - Zelio RXM 4 C/O 12 V DC 6 A sa LED
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Ime serije
|
Minijaturni
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični relej
|
Kratko ime uređaja
|
RXM
|
Tip kontakata i sastav
|
4 C/O
|
Napon upravljačkog kola
|
12 V DC
|
Statusne led lampice
|
Sa
|
Tip upravljanja
|
Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
|
Stalna izlazna struja
|
5 A
|
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
2,5 kV tokom 1.2/50 µs
|
[ie] nazivna radna struja
|
3 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa IEC
3 A pri 250 V (AC) NC u skladu sa IEC
6 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
6 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC
6 A pri 277 V (AC) u skladu sa UL
8 A pri 30 V (DC) u skladu sa UL
|
Minimalna preklopna moć
|
170 mW pri 10 mA, 17 V
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
|
Operate time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
160 Ω pri 20 °C +/- 10 %
|
Nazivno ograničenje napona
|
9.6...13.2 V DC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V u skladu sa IEC
|
Prag napona propada
|
>= 0.1 Uc
|
Struja opterećenja
|
6 A pri 250 V AC
6 A pri 28 V DC
|
Maksimalna moć preklapanja
|
1500 VA/168 W
|
Cad ukupna visina
|
79 mm
|
Cad ukupna dubina
|
78,45 mm
|
Prosečna potrošnja u w
|
0,9 W
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 100000
|
Broj operacija
|
<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
|
Koeficijent upotrebe
|
20 %
|
Reset vremena
|
20 milisekundi
|
Dielektrična snaga
|
1300 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
2000 V AC između kalema i kontakta sa osnovna izolacija izolacijom
2000 V AC između polova sa osnovna izolacija izolacijom
|
Kategorija zaštite
|
RT I
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Materijal kontakata
|
AgNi
|
Oblik pina
|
Ravni
|
Masa proizvoda
|
0,037 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad
|
-40…55 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
|
Otpornost na udare
|
10 gn za u radu
30 gn za kada uređaj nije u radu
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
2,700 cm
|
Package 1 Length
|
4,700 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,200 cm
|
Package 2 Width
|
10,300 cm
|
Package 2 Length
|
12,700 cm
|
Package 2 Weight
|
379,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,579 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|