Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RXM4GB2ED |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RXM4GB2ED fotografija – Schneider- sirotin
RXM4GB2ED
minijaturni utični relej - Zelio RXM 4 C/O 48 V DC 3 A sa LED
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Minijaturni
Tip proizvoda ili komponente Utični relej
Kratko ime uređaja RXM
Tip kontakata i sastav 4 C/O
Napon upravljačkog kola 48 V DC
Statusne led lampice Sa
Tip upravljanja Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 3 A pri -40…55 °C
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 2,5 kV tokom 1.2/50 µs
[ie] nazivna radna struja 2 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
2 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC
1 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa IEC
1 A pri 250 V (AC) NC u skladu sa IEC
3 A pri 28 V (DC) u skladu sa UL
3 A pri 277 V (AC) u skladu sa UL
Minimalna preklopna moć 15 mW pri 3 mA, 5 V
Električna trajnost 100000 ciklusa za rezistivno opterećenje u zavisnosti od pozicije montaže radnog okruženja
Operate time 20 ms
Average coil resistance 2560 Ω pri 20 °C +/- 10 %
Nazivno ograničenje napona 38.4...52.8 V DC
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC
300 V u skladu sa CSA
300 V u skladu sa UL
Maksimalni napon preklapanja 250 V u skladu sa IEC
Prag napona propada >= 0.1 Uc
Struja opterećenja 3 A pri 250 V AC
3 A pri 28 V DC
Maksimalna moć preklapanja 750 VA/84 W
Prosečna potrošnja u w 0,9 W
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Broj operacija <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Koeficijent upotrebe 20 %
Reset vremena 20 milisekundi
Dielektrična snaga 1300 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
2000 V AC između kalema i kontakta
2000 V AC između polova
Kategorija zaštite RT I
Stepen zaprljanosti 2
Radni položaj Bilo koja pozicija
Test nivoi Nivo A grupna ugradnja
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Materijal kontakata Pozlata razdvojena srebrom
Oblik pina Ravni
Masa proizvoda 0,037 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad -40…55 °C
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Sertifikacija proizvoda UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Otpornost na vibracije 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa u radu
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
Otpornost na udare 10 gn za u radu
30 gn za kada uređaj nije u radu
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 2,800 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 35,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3,000 cm
Package 2 Width 10,500 cm
Package 2 Length 12,500 cm
Package 2 Weight 383,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,845 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 14
Ugovorna garancija
Garancija 18 months