Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RXM4LB1F7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RXM4LB1F7 fotografija – Schneider- sirotin
RXM4LB1F7
minijaturni utični relej - Zelio RXM2L - 4 C/O - 120 V AC - 3 A - bez LED-a
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Minijaturni
Tip proizvoda ili komponente Utični relej
Kratko ime uređaja RXM
Tip kontakata i sastav 4 C/O
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 3 A pri -40…55 °C
Dopunske informacije
Nazivno ograničenje napona 96...132 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC
28 V DC
Prag napona propada >= 0.15 Uc AC
Struja opterećenja 3 A pri 250 V AC
3 A pri 28 V DC
Maksimalna moć preklapanja 750 VA AC
84 W DC
Prosečan otpor 4430 Ω pri 23 °C +/- 10 %
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 100000
Broj operacija <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Koeficijent upotrebe 20 %
Dielektrična snaga 2000 V AC između kalema i kontakta sa osnovna izolacija izolacijom
2000 V AC između polova sa osnovna izolacija izolacijom
1000 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
Kategorija zaštite RT I
Stepen zaprljanosti 2
Radni položaj Bilo koja pozicija
Test nivoi Nivo A grupna ugradnja
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Masa proizvoda 0,033 kg
Okruženje
Standardi CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Otpornost na vibracije 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)uključenje u skladu sa IEC 60068-2-6
6 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn za kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
10 gn za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 2,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 33,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3,000 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 12,500 cm
Package 2 Weight 366,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 270
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 10,111 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci