Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RXZE1M2C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RXZE1M2C fotografija – Schneider- sirotin
RXZE1M2C
podnožje RXZ - mešoviti kontakti - 7 A - 250 V - vijčani - za relej RXM2..
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Kompatibilnost proizvoda Utični relej RXM sa 2 C/O kontakt
Kratko ime uređaja RXZ
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 7 A
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Tip kontakata i sastav 2 C/O
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon 250 V
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm² (AWG 24...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm² (AWG 24...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja < 0.8 N.m za M3
Način fiksiranja Sa zavrtnjem bez matice (panel)
Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
Raspored klema Kombinovani
[uimp] nazivni napon impulsa 4 kV
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Širina 22,5 mm
Masa proizvoda 34 g
Okruženje
Dielektrična snaga 2500 V
Standardi IEC 61984
Označavanje CE
Temperatura okoline za skladištenje -55…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 3,1 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 0,03 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,4 cm
Package 2 Width 7,9 cm
Package 2 Length 11,2 cm
Package 2 Weight 0,38 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 7,1 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci