|
|
|
RXZE2M114
utičnice RXZ - mešoviti kontakti -10A - < 250V -vijčani -za relej RXM2.., RXM4..
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Utični relej RXM sa 2 C/O kontakt
Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt
Utični relej REXL sa 2 C/O kontakt
Utični relej REXL sa 4 C/O kontakt
Utični relej 782H sa 4 C/O kontakt
|
Kratko ime uređaja
|
RXZ
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Tip kontakata i sastav
|
4 C/O
|
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon
|
< 250 V u skladu sa IEC
< 300 V u skladu sa UL
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.34...1 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
|
Oblik pina
|
Ravni
|
Moment pritezanja
|
< 1 N.m za M3
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjem bez matice (panel)
Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
8 mm
|
Raspored klema
|
Kombinovani
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4 kV
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Širina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,051 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Dielektrična snaga
|
2500 V
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
Lloyd's
|
Označavanje
|
CE
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,600 cm
|
Package 1 Width
|
3,100 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
52,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,600 cm
|
Package 2 Width
|
8,900 cm
|
Package 2 Length
|
15,500 cm
|
Package 2 Weight
|
552,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,572 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|