Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RXZE2S108M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RXZE2S108M fotografija – Schneider- sirotin
RXZE2S108M
utičnice RXZ - odvojeni kontakti - 12 A - < 250 V - konektor - za relej RXM2..
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
Kompatibilnost proizvoda Utični relej RXM sa 2 C/O kontakt
Utični relej REXL sa 2 C/O kontakt
Kratko ime uređaja RXZ
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 12 A
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Tip kontakata i sastav 2 C/O
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon < 250 V u skladu sa IEC
< 300 V u skladu sa UL
Povezivanje - priključci Priključci na zavrtanj, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Priključci na zavrtanj, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Priključci na zavrtanj, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Priključci na zavrtanj, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Oblik pina Ravni
Moment pritezanja < 1 N.m za M3
Način fiksiranja Sa zavrtnjem bez matice (panel)
Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Raspored klema Odvojeni
[uimp] nazivni napon impulsa 4 kV
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Širina 27 mm
Masa proizvoda 0,048 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrična snaga 2500 V
Standardi IEC 61984
Sertifikacija proizvoda CSA
Lloyd's
UL
Označavanje CE
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,100 cm
Package 1 Width 2,700 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 49,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,900 cm
Package 2 Width 11,500 cm
Package 2 Length 14,300 cm
Package 2 Weight 531,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 10,955 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months