|
|
|
RZM031BN
dioda + zelena LED lampica - 24..60 VDC - za RSZ podnožja
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za zaštitu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitni modul
|
Pribor / posebna namena
|
Dioda + zelena LED lampica
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Utičnica RSZ (1 C/O)
Utičnica RSZ (2 C/O)
Utičnica RGZ (1 C/O)
Utičnica RGZ (2 C/O)
|
Namena proizvoda
|
RSB relej
|
Napon upravljačkog kola
|
24...60 V DC
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
1,500 cm
|
Package 1 Length
|
3,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
11,000 cm
|
Package 2 Weight
|
19,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
2000
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,293 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|