Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

RZM031RB |
Schneider-Electric SIROTIN
 
RZM031RB fotografija – Schneider- sirotin
RZM031RB
dioda + zelena LED - 6..24 VDC - za RSZ podnožja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Tip proizvoda ili komponente Zaštitni modul
Pribor / posebna namena Dioda + zelena LED lampica
Kompatibilnost proizvoda Utičnica RSZ (1 C/O)
Utičnica RSZ (2 C/O)
Utičnica RGZ (1 C/O)
Utičnica RGZ (2 C/O)
Namena proizvoda RSB relej
Napon upravljačkog kola 6...24 V DC
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,004 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 2,200 cm
Package 1 Weight 1,900 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3,000 cm
Package 2 Width 7,000 cm
Package 2 Length 11,000 cm
Package 2 Weight 20,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 1500
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,250 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months