|
|
|
SD218AU50C
motion control stepper motor drive - SD218 - CAN open = 5A
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУЛ 08, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium SD2
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Koračni pogon
|
Kratko ime uređaja
|
SD218
|
Komunikacioni interfejs
|
CANopen
|
Dopunske informacije
Broj faza mreže
|
Monofazno
|
[us] nazivni napon
|
24...48 V
|
Tip napona napajanja
|
DC
|
Ograničenje napona napajanja
|
12…48 V
|
Maksimalna fazna struja motora
|
5 A
|
Potrošnja struje
|
<= 4 mA
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
0...0.8 V za U/I opšte namene definisan kao ulazi
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
2.2...24 V
|
Struja ulaza
|
1,75 mA - visok nivo za U/I opšte namene definisan kao ulazi
|
Struja izlaza
|
600 mA - jedan kanal, radni ciklus = 0,8 za U/I opšte namene definisan kao izlazi
275 mA - četiri kanala, kontinuirano za U/I opšte namene definisan kao izlazi
|
Naponski ulaz
|
0...24 V za U/I opšte namene definisan kao ulazi
|
Zaostalo talasanje
|
2 V pri nazivnom naponu
|
Električna veza
|
1 konektor žičano previjanje 4 pina za interfejs motora
1 konektor žičano previjanje 2 pina za napon
1 konektor DB9 za fieldbus za CANopen interfejs
1 konektor žičano previjanje 14 pinova za multifunkcionalni interfejs
|
Brzina prenosa
|
10, 20, 50, 100, 125, 250, 800, 1000 kbauds
|
Tip hlađenja
|
Konvekcija
|
Širina
|
76 mm
|
Visina
|
54 mm
|
Dubina
|
99 mm
|
Označavanje
|
CE
|
Masa proizvoda
|
0,34 kg
|
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatička pražnjenja conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na emitovane radio električne interferencije conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na električne prelaze conforming to IEC 61000-4-4
Impuls napona/struje conforming to IEC 61000-4-5
Otpornost na propad napona conforming to IEC 61000-4-11
Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima conforming to IEC 61000-4-6
|
Standardi
|
EN 55011 grupa 1 klasa A
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
|
Temperatura okoline za rad
|
0…50 °C bez smanjenja karakteristika sa prirubničkim motorom postavljenim na čeličnu ploču 300 x 300 x 10 mm
50…65 °C sa smanjenjem snage od 2,2 % po °C sa prirubničkim motorom postavljenim na čeličnu ploču 300 x 300 x 10 mm
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
15…85 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
|
IP stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,4 cm
|
Package 1 Length
|
19,7 cm
|
Package 1 Weight
|
520,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,873 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
|
Bez žive
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|