Format diska
|
Blokirati
|
Broj faza mreže
|
Monofazno
|
[us] nazivni napon
|
100...120 V - 15...10 %
200...230 V - 15...10 %
|
Tip napona napajanja
|
AC/DC
|
Ograničenje mrežne frekvencije
|
50…60 Hz (- 15...10 %)
|
Komunikacioni interfejs
|
Pulse/direction, integrisani
|
Dostupna funkcija
|
Praćenje rotacije
Praćenje kočnice zadržavanja
|
Maksimalna fazna struja motora
|
6,8 A
|
Potrošnja struje
|
<= 0.2 mA 24 V upravljački napon
|
Nazivna snaga
|
280 W pri 115 V
420 W pri 230 V
|
Struja kratkog spoja
|
0,5 kA
|
Pripadajući osigurač
|
10 A pri 115 V
6 A pri 230 V
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Udarna struja
|
60 A
|
Maksimalna struja curenja
|
30 mA IEC 60990-3
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
<= 5 V za 24 V optokapler ulazni signali
<= 0.5 V za 5 V optokapler ulazni signali
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
15...30 V za 24 V optokapler ulazni signali
2.5...5.25 V za 5 V optokapler ulazni signali
|
Struja ulaza
|
25 mA za 5 V optokapler ulazni signali
7 mA za 24 V optokapler ulazni signali
|
Maksimalna ulazna frekvencija
|
200 kHz za 24 V optokapler ulazni signali
200 kHz za 5 V optokapler ulazni signali
400 kHz za ENC_A/ENC_B ulaz signala
|
Maksimalni napon preklapanja
|
30 V DC (izlaz signala pripravnosti)
|
Maksimalna struja preklapanja
|
200 mA (izlaz signala pripravnosti)
50 mA (24 V izlazni signali)RM-FAULT_OUT
1,7 mA (24 V izlazni signali)+BRAKE_OUT
|
Maksimalni pad napona
|
<1 V 50 mA opterećenje za 24 V izlazni signali
<1 V 50 mA opterećenje za ENC+5V_OUT izlazni signal
<1 V 50 mA opterećenje za izlaz signala pripravnosti
|
Fizički interfejs
|
RS422 - ENC_A/ENC_B ulaz signala
|
Napon izlaza
|
<= 30 V (24 V izlazni signali)
4,75...5,25 V (ENC+5V_OUT izlazni signal)
|
Naponski ulaz
|
24 V -15 %/+20 % za 24 V upravljački napon
|
Zaostalo talasanje
|
<= 5 % (24 V upravljački napon)
|
Tip hlađenja
|
Ventilator
|
Maksimalna mehanička brzina
|
3000 rpm
|
Visina
|
145 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
140 mm
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Masa proizvoda
|
1,2 kg
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatička pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na električne prelaze nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Impuls napona/struje nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Standardi
|
EN 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
cUL
|
Označavanje
|
CE
|
Temperatura okoline za rad
|
0…40 °C u skladu sa UL
0…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Stepen zaprljanosti
|
Nivo 2
|
Relativna vlažnost
|
5…85 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
> 1000...< 2000 m bez smanjenja karakteristika (Maksimalna temperatura okoline 40°C, bez zaštitnog filma, bočno rastojanje > 50 mm)
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
IP stepen zaštite
|
IP20
Na gornjem delu: IP40 (bez uklanjanja zaštitnog filma)
|