Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SH31001P01A2000 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SH31001P01A2000 fotografija – Schneider- sirotin
SH31001P01A2000
servo motor SH3 100 2,94Nm,nokey,single,nobrake,90°conn.IP54/IP65,6k RPM
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PacDrive 3
Kratko ime uređaja SH3.....P
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Dopunske informacije
Maksimalna mehanička brzina 6000 rpm
[us] nazivni napon 115...480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 3,5 A
Stalni moment pri nultoj brzini 2,94 N.m pri 115...480 V trofazno
Stalna snaga 1190 W
Vršni moment pri nultoj brzini 9,6 N.m pri 115...480 V trofazno
Nazivna izlazna snaga 410 W pri 115 V monofazno
790 W pri 230 V monofazno
1410 W pri 400 V trofazno
1630 W pri 480 V trofazno
Nazivni moment 2,91 N.m pri 115 V monofazno
2,64 N.m pri 230 V monofazno
2,27 N.m pri 400 V trofazno
2,27 N.m pri 480 V trofazno
Nazivna brzina 1250 rpm pri 115 V monofazno
2500 rpm pri 230 V monofazno
5000 rpm pri 400 V trofazno
6000 rpm pri 480 V trofazno
Maksimalna struja Irms 12 A
Vratilo Glatka osovina
Prečnik osovine 19 mm
Dužina osovine 40 mm
Ip stepen zaštite IP54 čaura vratila bez zaptivnog prstena vratila: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 čaura vratila: conforming to EN/IEC 60034-5
Tip enkodera Absolute single turn SinCos Hiperface
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 128 perioda
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Veličina prirubnice motora 100 mm
Električni priključak Rotirajući konektor pod pravim uglom
Konstanta momenta 0,84 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 60 V/krpm pri 20 °C
Broj polova motora 4
Inercija rotora 1,4 kg.cm²
Otpornost statora 3,8 Ω
Induktivnost statora 27,15 mH
Maksimalna radijalna sila fr 900 N pri 1000 rpm
720 N pri 2000 rpm
630 N pri 3000 rpm
570 N pri 4000 rpm
530 N pri 5000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 160 N
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 168,5 mm
Prečnik prirubnice 95 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9,0 mm
Prečnik kruga za otvore 115 mm
Masa proizvoda 4,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,3 cm
Package 1 Width 22,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 5,25 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 77,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 40,0 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3338