Pregled
Prezentacija
|
EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
|
Vreme isporuke
|
Usually in Stock
|
Osnovne informacije
Main Input Voltage
|
230 V
|
Ulazni napon
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Nazivna snaga u w
|
525 W
|
Nazivna snaga u va
|
750 VA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
|
Broj kablova
|
1
|
Tip baterije
|
Olovna baterija
|
Obezbeđena oprema
|
CD sa dokumentacijom
Uputstvo za upotrebu
USB kabl
|
Baterija i runtime
Broj slotova napunjenih baterijama
|
0
|
Broj slotova bez baterije
|
0
|
Vreme punjenja baterije
|
4 sati
|
Napon baterije
|
24 V
|
Kapacitet baterije
|
7 Ah
|
Snaga punjača baterija
|
33 W nazivno
|
Životni vek baterije
|
3…5 godina
|
Produženo vreme rada
|
0
|
Opšte
Broj slobodnih slotova za modul napajanja
|
0
|
Broj popunjenih slotova za modul napajanja
|
0
|
Redundantan
|
No
|
Veličina UPS uređaja
|
WS
|
Fizički
Boja
|
Crna
|
Visina
|
22 cm
|
Širina
|
16 cm
|
Dubina
|
41 cm
|
Masa proizvoda
|
13,6 kg
|
Nosači za montažu
|
Floor-standing
|
Odabrana ugradnja
|
No preference
|
Način montiranja
|
Ne može se ugraditi u rek
|
Montirati na dva stuba
|
0
|
USB kompatibilno
|
No
|
Ulaz
Frekvencija mreže
|
45...65 Hz +/- 1 Hz automatsko prepoznavanje
|
Ograničenje napona ulaza
|
165...290 V
|
Izlaz
Maksimalna podesiva snaga u W
|
525 W
|
Izlazna frekvencija
|
50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
|
Mera talasnosti
|
3 : 1
|
Tip UPS uređaja
|
Line interactive
|
Wave type
|
Sinusni talas
|
Prikaz grafikona
|
1
|
Maksimalna podesiva snaga u WA
|
750 VA
|
Vreme transfera
|
2-6 ms typical : 12 ms maximum
|
Usklađenost
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UKCA
|
Standardi
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Okolina
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…40 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
0...3000 m
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-10…40 °C
|
Relativna vlažnost za skladištenje
|
0…95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…15000 m
|
Nivo zvuka
|
45 dBA
|
IP stepen zaštite
|
IP20
|
Komunikacija i upravljanje
Slobodni slotovi
|
1
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Prenaponska zaštita i filtriranje
Stopa energije prenapona
|
190 J
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,200 cm
|
Package 1 Width
|
33,500 cm
|
Package 1 Length
|
50,800 cm
|
Package 1 Weight
|
16,601 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
81,004 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
Garancija
|
2 years repair or replace
|
|