Lokalni displej
|
Sa
|
Broj linija za ladder
|
0…240 sa ladder programiranje
0…500 sa FBD programiranje
|
Vreme ciklusa
|
6…90 milisekundi
|
Vreme čuvanja
|
10 godina pri 25 °C
|
Drift sata
|
12 min/godina pri 0…55 °C
6 s/mesec pri 25 °C
|
Provera
|
Programska memorija pri svakom pokretanju
|
[us] nazivni napon
|
24 V DC
|
Ograničenje napona napajanja
|
19,2…30 V
|
Maksimalna struja napajanja
|
100 mA (bez proširenja)
|
Snaga disipacije u w
|
3 W bez proširenja
|
Zaštita od promene polariteta
|
Sa
|
Broj digitalnih ulaza
|
8 u skladu sa IEC 61131-2 tip 1
|
Tip digitalnog ulaza
|
Rezistivni
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V DC
|
Struja digitalnog ulaza
|
4 mA
|
Frekvencija brojača
|
1 kHz za digitalni ulaz
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
>= 15 V za I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza
>= 15 V za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
<= 5 V za I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza
<= 5 V za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
|
Garantovano stanje 1
|
>= 1.2 mA (IB...IG kao kolo digitalnog ulaza)
>= 2.2 mA (I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza)
|
Garantovano stanje 0
|
<= 0.75 mA (I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza)
|
Kompatibilnost ulaza
|
3-žični blizinski senzor PNP za digitalni ulaz
|
Broj analognih ulaza
|
4
|
Tip analognog ulaza
|
Asimetrični napon (CMV)
|
Opseg analognih ulaza
|
0...24 V
0...10 V
|
Tip temperaturne sonde
|
NTC 10k pri 25 °C
NTC 1000k pri 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
|
Maksimalni dopustivi napon
|
30 V za kolo analognog ulaza
|
Rezolucija analognog ulaza
|
8 bitova
|
Lsb vrednost
|
39 mV za kolo analognog ulaza
|
Vreme konverzije
|
Vreme ciklusa programabilnog releja za kolo analognog ulaza
|
Greška konverzije
|
+/- 5 % pri 25 °C za kolo analognog ulaza
+/- 6.2 % pri 55 °C za kolo analognog ulaza
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 2 % pri 55 °C za kolo analognog ulaza
|
Udaljenost u radu
|
10 m između stanica, sa oklopljenim kablom (neizolovani senzor) za kolo analognog ulaza
|
Impedansa ulaza
|
12 kOhm za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
12 kOhm za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
7.4 kΩ za I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza
|
Broj izlaza
|
4 tranzistorski
|
Napon izlaza
|
24 V tranzistorski izlaz
|
Ograničenje napona izlaza
|
19.2...30 V DC (tranzistorski izlaz)
|
Struja opterećenja
|
0,5…0,625 A tranzistorski izlaz
|
[ures] diferencijalni napon
|
2 V u stanju 1 tranzistorski izlaz
|
Zaštita od preopterećenja
|
Sa zaštita od preopterećenja za tranzistorski izlaz
|
Zaštita od kratkog spoja
|
Sa tranzistorski izlaz
|
Prenaponska zaštita
|
Sa prenaponska zaštita za tranzistorski izlaz
|
Sat
|
Sa
|
Vreme odziva
|
<= 1 ms (iz stanja 0 do stanja 1) za tranzistorski izlaz
<= 1 ms (iz stanja 1 do stanja 0) za tranzistorski izlaz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) polukruti
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) jednožični
Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) jednožični
Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,5 N.m
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Masa proizvoda
|
0,22 kg
|
Otpornost na mikroprekide
|
1 milisekundi
|
Sertifikacija proizvoda
|
C-Tick
UL
GL
CSA
GOST
|
Standardi
|
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-4 nivo 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-2 nivo 3
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
|
Karakteristike okruženja
|
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Niskonaponska conforming to IEC 61131-2
|
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…40 °C u ormanu bez ventilacije u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
-20…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Maksimalna visina za transport
|
3048 m
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
|