Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SR2CBL06 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SR2CBL06 fotografija – Schneider- sirotin
SR2CBL06
adapter za PC USB port - dužina kabla 1.8 m - 1 muški konektor
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena Adapter za vezu sa USB portom računara
Pribor / posebni tip Adapter
Pribor / posebna kategorija Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda XBTZ915
XBTM
VW3A8106
XBTPM
XBTP
XBTF
XBTZ945
XBTH
XBTR
XBTE
XBTN
Pribor / posebna namena Operatorski terminal
Kompatibilnost grupe proizvoda Magelis XBT
TeSys T
Dopunske informacije
Dužina kabla 1,8 m
Električna veza 1 muški konektor
1 muški konektor USB tip A
Masa proizvoda 0,35 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 9 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 135 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,618 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 65d2d364-0a54-4660-92ca-f38c5c71f590
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months