Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SR2E121FU |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SR2E121FU fotografija – Schneider- sirotin
SR2E121FU
kompaktni progr. kontroler Zelio Logic - 12 I O - 100..240 V AC sat bez displeja
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Zelio Logic
Tip proizvoda ili komponente Kompaktni programabilni relej
Dopunske informacije
Lokalni displej Bez
Broj linija za ladder 0…240 sa ladder programiranje
0…500 sa FBD programiranje
Vreme ciklusa 6…90 milisekundi
Vreme čuvanja 10 godina pri 25 °C
Drift sata 12 min/godina pri 0…55 °C
6 s/mesec pri 25 °C
Provera Programska memorija pri svakom pokretanju
[us] nazivni napon 100...240 V AC
Ograničenje napona napajanja 85…264 V
Frekvencija napajanja 50/60 Hz
Maksimalna struja napajanja 30 mA pri 240 V (bez proširenja)
80 mA pri 100 V (bez proširenja)
Snaga potrošnje u va 7 VA bez proširenja
Napon izolacije 1780 V
Tip zaštite Protiv inverzija priključaka (instrukcije se ne izvršavaju)
Broj digitalnih ulaza 8
Napon digitalnog ulaza 100...240 V AC
Struja digitalnog ulaza 0,6 mA
Frekvencija digitalnog ulaza 57...63 Hz
47...53 Hz
Naponsko stanje 1 garantovano >= 79 V za digitalni ulaz
Naponsko stanje 0 garantovano <= 40 V za digitalni ulaz
Garantovano stanje 1 >= 0.17 mA (digitalni ulaz)
Garantovano stanje 0 <= 0.5 mA (digitalni ulaz)
Broj analognih ulaza 0
Impedansa ulaza 350 kOhm za digitalni ulaz
Broj izlaza 4 relej
Ograničenje napona izlaza 5...30 V DC (relejni izlaz)
24...250 V AC
Tip i sastav kontakta NO za relejni izlaz
Termička struja izlaza 8 A za sva 4 izlaza za relejni izlaz
Električna trajnost AC-12: 500000 ciklusa pri 230 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 ciklusa pri 230 V, 0,9 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 ciklusa pri 24 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 ciklusa pri 24 V, 0,6 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
Preklopna moć u ma >= 10 mA pri 12 V (relejni izlaz)
Frekvencija operacija u hz 0,1 Hz (pri Ie) za relejni izlaz
10 Hz (bez opterećenja) za relejni izlaz
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa za relejni izlaz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1 i EN/IEC 60664-1
Sat Sa
Vreme odziva 50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz
50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz
50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
10 ms (iz stanja 0 do stanja 1) za relejni izlaz
5 ms (iz stanja 1 do stanja 0) za relejni izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) polukruti
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) jednožični
Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) jednožični
Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,5 N.m
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
Masa proizvoda 0,22 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Sertifikacija proizvoda GOST
C-Tick
UL
CSA
GL
Standardi IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-4 nivo 3
IEC 61000-4-2 nivo 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Karakteristike okruženja EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Niskonaponska conforming to IEC 61131-2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za rad -20…40 °C u ormanu bez ventilacije u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
-20…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Maksimalna visina za transport 3048 m
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 211,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,827 kg
Održivost ponude
SCIP broj Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 191
Ugovorna garancija
Garancija 18 months