Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SR3B262BD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SR3B262BD fotografija – Schneider- sirotin
SR3B262BD
modularni progr. kontroler Zelio Logic - 26 I O - 24 V DC - časovnik-displej
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Zelio Logic
Tip proizvoda ili komponente Modularni programabilni relej
Dopunske informacije
Lokalni displej Sa
Broj linija za ladder 0…500 sa FBD programiranje
0…240 sa ladder programiranje
Vreme ciklusa 6…90 milisekundi
Vreme čuvanja 10 godina pri 25 °C
Drift sata 12 min/godina pri 0…55 °C
6 s/mesec pri 25 °C
Provera Programska memorija pri svakom pokretanju
[us] nazivni napon 24 V
Ograničenje napona napajanja 19,2…30 V
Maksimalna struja napajanja 180 mA (sa proširenjima)
70 mA (bez proširenja)
Snaga disipacije u w 10 W sa proširenjima
5 W bez proširenja
Zaštita od promene polariteta Sa
Broj digitalnih ulaza 16 u skladu sa IEC 61131-2 tip 1
Tip digitalnog ulaza Rezistivni
Napon digitalnog ulaza 24 V DC
Struja digitalnog ulaza 4 mA
Frekvencija brojača 1 kHz za digitalni ulaz
Naponsko stanje 1 garantovano >= 15 V za I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza
>= 15 V za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
Naponsko stanje 0 garantovano <= 5 V za I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza
<= 5 V za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
Garantovano stanje 1 >= 1.2 mA (IB...IG kao kolo digitalnog ulaza)
>= 2.2 mA (I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza)
Garantovano stanje 0 <= 0.5 mA (IB...IG kao kolo digitalnog ulaza)
<= 0.75 mA (I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza)
Kompatibilnost ulaza 3-žični blizinski senzor PNP za digitalni ulaz
Broj analognih ulaza 6
Tip analognog ulaza Asimetrični napon (CMV)
Opseg analognih ulaza 0...24 V
0...10 V
Tip temperaturne sonde NTC 10k pri 25 °C
NTC 1000k pri 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
Maksimalni dopustivi napon 30 V za kolo analognog ulaza
Rezolucija analognog ulaza 8 bitova
Lsb vrednost 39 mV za kolo analognog ulaza
Vreme konverzije Vreme ciklusa programabilnog releja za kolo analognog ulaza
Greška konverzije +/- 5 % pri 25 °C za kolo analognog ulaza
+/- 6.2 % pri 55 °C za kolo analognog ulaza
Tačnost ponavljanja +/- 2 % pri 55 °C za kolo analognog ulaza
Udaljenost u radu 10 m između stanica, sa oklopljenim kablom (neizolovani senzor) za kolo analognog ulaza
Impedansa ulaza 12 kOhm za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
12 kOhm za IB...IG kao kolo digitalnog ulaza
7.4 kΩ za I1...IA i IH...IR kolo digitalnog ulaza
Broj izlaza 10 tranzistorski
Napon izlaza 24 V tranzistorski izlaz
Ograničenje napona izlaza 19.2...30 V DC (tranzistorski izlaz)
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1 i EN/IEC 60664-1
Struja opterećenja 0,5…0,625 A tranzistorski izlaz
[ures] diferencijalni napon 2 V u stanju 1 tranzistorski izlaz
Zaštita od preopterećenja Sa zaštita od preopterećenja za tranzistorski izlaz
Zaštita od kratkog spoja Sa tranzistorski izlaz
Prenaponska zaštita Sa prenaponska zaštita za tranzistorski izlaz
Sat Sa
Vreme odziva <= 1 ms (iz stanja 0 do stanja 1) za tranzistorski izlaz
<= 1 ms (iz stanja 1 do stanja 0) za tranzistorski izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) polukruti
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) jednožični
Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) jednožični
Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,5 N.m
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
Masa proizvoda 0,3 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 1 milisekundi
Sertifikacija proizvoda C-Tick
GOST
UL
CSA
GL
Standardi IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-4 nivo 3
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-2 nivo 3
IEC 60068-2-6 Fc
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Karakteristike okruženja EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Niskonaponska conforming to IEC 61131-2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za rad -20…40 °C u ormanu bez ventilacije u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
-20…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Maksimalna visina za transport 3048 m
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,800 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 13,500 cm
Package 1 Weight 306,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,597 kg
Održivost ponude
SCIP broj Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Pakovanje bez plastike Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 116
Ugovorna garancija
Garancija 18 months