|
|
|
SR3MBU01BD
Modbus slave komunikacioni modul - za SR3 24 V DC programabilni relej
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Zelio Logic
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modbus slave komunikacioni modul
|
Ožičenje
|
2 ili 4 žice
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
Svi moduli sa 24 V napajanjem SR3 B...BD
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus
|
Podrška komunikacionog porta
|
RS485
|
Električna veza
|
1 konektor RJ45
|
Poruka za prenos
|
RTU
ASCII
|
Brzina prenosa
|
1200 bauda
9600 bauda
38400 bauda
19200 bauds
57600 bauda
28800 bauda
2400 bauda
4800 bauda
|
Parnost
|
Ne
Neparno
Parno
|
Broj adresa
|
1…247
|
Programski jezik
|
FBD
Ladder
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) polukruti
Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični
Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) jednožični
Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,5 N.m
|
Lokalna signalizacija
|
Zakomunikaciju: 1 LED
Zauključen uređaj: 1 LED
|
Masa proizvoda
|
0,11 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
CSA
GL
C-Tick
UL
|
Standardi
|
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 nivo 3
IEC 61000-4-2 nivo 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-6 Fc
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
|
Karakteristike okruženja
|
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Niskonaponska conforming to IEC 61131-2
|
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…40 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
-20…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Maksimalna visina za transport
|
3048 m
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
104,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,470 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
55
|
Ugovorna garancija
|
|