Broj linija za ladder
|
120 sa ladder programiranje
|
Vreme ciklusa
|
6…90 milisekundi
|
Vreme čuvanja
|
10 godina pri 25 °C
|
Drift sata
|
12 min/godina pri 0…55 °C
|
Provera
|
Programska memorija pri svakom pokretanju
|
[us] nazivni napon
|
100...240 V AC
|
Ograničenje napona napajanja
|
85…264 V
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz
|
Zaštita od promene polariteta
|
Sa
|
Broj digitalnih ulaza
|
6
|
Napon digitalnog ulaza
|
100...240 V AC
|
Struja digitalnog ulaza
|
0,6 mA
|
Frekvencija digitalnog ulaza
|
47...53 Hz
57...63 Hz
|
Naponsko stanje 1 garantovano
|
>= 79 V za digitalni ulaz
|
Naponsko stanje 0 garantovano
|
<= 40 V za digitalni ulaz
|
Garantovano stanje 1
|
>= 0.17 mA (digitalni ulaz)
|
Garantovano stanje 0
|
<= 0.5 mA (digitalni ulaz)
|
Impedansa ulaza
|
350 kOhm za digitalni ulaz
|
Broj izlaza
|
4 relej
|
Ograničenje napona izlaza
|
5...30 V DC (relejni izlaz)
24...250 V AC
|
Tip i sastav kontakta
|
NO za relejni izlaz
|
Termička struja izlaza
|
8 A za sva 4 izlaza za relejni izlaz
|
Električna trajnost
|
AC-15: 500000 ciklusa pri 230 V, 0,9 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-12: 500000 ciklusa pri 230 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 ciklusa pri 24 V, 0,6 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 ciklusa pri 24 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Preklopna moć u ma
|
>= 10 mA pri 12 V (relejni izlaz)
|
Frekvencija operacija u hz
|
0,1 Hz (pri Ie) za relejni izlaz
10 Hz (bez opterećenja) za relejni izlaz
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa za relejni izlaz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1 i EN/IEC 60664-1
|
Vreme odziva
|
50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz
50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz
50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
10 ms (iz stanja 0 do stanja 1) za relejni izlaz
5 ms (iz stanja 1 do stanja 0) za relejni izlaz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) polukruti
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) jednožični
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) jednožični
|
Moment pritezanja
|
0,5 N.m
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
UL
CSA
C-Tick
GL
|
Standardi
|
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-2 nivo 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-4 nivo 3
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
|
Karakteristike okruženja
|
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Niskonaponska conforming to IEC 61131-2
|
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 61131-2
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…40 °C u ormanu bez ventilacije u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
-20…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Maksimalna visina za transport
|
3048 m
|
Relativna vlažnost
|
95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
|