Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SR3XT61B |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SR3XT61B fotografija – Schneider- sirotin
SR3XT61B
digitalni I/O modul za proširenje - 6 I O - 24 V AC - za Zelio Logic
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Zelio Logic
Tip proizvoda ili komponente Digitalni I/O modul proširenja
Dopunske informacije
Broj linija za ladder 120 sa ladder programiranje
Vreme ciklusa 6…90 milisekundi
Vreme čuvanja 10 godina pri 25 °C
Drift sata 12 min/godina pri 0…55 °C
Provera Programska memorija pri svakom pokretanju
[us] nazivni napon 24 V AC
Ograničenje napona napajanja 20,4…28,8 V
Frekvencija napajanja 50/60 Hz
Zaštita od promene polariteta Sa
Broj digitalnih ulaza 4
Napon digitalnog ulaza 24 V AC
Struja digitalnog ulaza 4,4 mA
Frekvencija digitalnog ulaza 47...53 Hz
57...63 Hz
Naponsko stanje 1 garantovano >= 14 V za digitalni ulaz
Naponsko stanje 0 garantovano <= 5 V za digitalni ulaz
Garantovano stanje 1 >= 2 mA (digitalni ulaz)
Garantovano stanje 0 <= 0.5 mA (digitalni ulaz)
Impedansa ulaza 4.6 kΩ za digitalni ulaz
Broj izlaza 2 relej
Ograničenje napona izlaza 5...30 V DC (relejni izlaz)
24...250 V AC
Tip i sastav kontakta NO za relejni izlaz
Termička struja izlaza 8 A za oba izlaza za relejni izlaz
Električna trajnost AC-15: 500000 ciklusa pri 230 V, 0,9 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-12: 500000 ciklusa pri 230 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 ciklusa pri 24 V, 0,6 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 ciklusa pri 24 V, 1,5 A za relejni izlaz u skladu sa IEC 60947-5-1
Preklopna moć u ma >= 10 mA pri 12 V (relejni izlaz)
Frekvencija operacija u hz 0,1 Hz (pri Ie) za relejni izlaz
10 Hz (bez opterećenja) za relejni izlaz
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa za relejni izlaz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1 i EN/IEC 60664-1
Vreme odziva 50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz
50 ms sa ladder programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 0 do stanja 1) za digitalni ulaz
50...255 ms sa FBD programiranje (iz stanja 1 do stanja 0) za digitalni ulaz
10 ms (iz stanja 0 do stanja 1) za relejni izlaz
5 ms (iz stanja 1 do stanja 0) za relejni izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) polukruti
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) jednožični
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) jednožični
Moment pritezanja 0,5 N.m
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60664-1
Masa proizvoda 0,125 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CSA
GL
GOST
UL
C-Tick
Standardi IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-4 nivo 3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 nivo 3
IEC 60068-2-6 Fc
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Karakteristike okruženja EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Niskonaponska conforming to IEC 61131-2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za rad -20…40 °C u ormanu bez ventilacije u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
-20…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Maksimalna visina za transport 3048 m
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 117,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,122 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 75
Ugovorna garancija
Garancija 18 months