Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SRVS10KRIRK |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SRVS10KRIRK fotografija – Schneider- sirotin
SRVS10KRIRK
SE Easy UPS SRVS RM 10000VA 230V, sa setom za ugradnju u rek, sa spoljašnjim baterijskim modulom
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Prezentacija For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Vreme isporuke Usually in Stock
Osnovne informacije
Main Input Voltage 230 V
Tip proizvoda ili komponente Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Nazivna snaga u w 10000 W
Nazivna snaga u VA 10000 VA
Tip izlaznog konektora Ožičeni 3-žično (1P + N + E) 1
Broj jedinice reka 4U
Provided equipment 1 USB kabl
1 RS232 konfiguracioni kabl
2 držači za ugradnju reka
2 noseće šine za rek
1 external battery pack
1 battery cable
Uputstvo za upotrebu
Grupa proizvoda Easy UPS 1Ph On-Line
Baterija i runtime
Tip baterije Olovna baterija
Napon baterije 192 V
Broj slotova napunjenih baterijama 0
Broj slotova bez baterije 0
Vreme punjenja baterije 5 sati
Životni vek baterije 3…5 godina
Snaga punjača baterija 235 W nazivno
Opšte
Broj popunjenih slotova za modul napajanja 0
Broj slobodnih slotova za modul napajanja 0
Redundantan No
Fizički
Boja Crna (RAL 7010)
Visina 17,3 cm
Širina 43,8 cm
Dubina 71,0 cm
Masa proizvoda 69 kg
Lokacija za montiranje Prednji deo
Odabrana ugradnja Lower
Način montiranja U rek
USB kompatibilno Yes
Pozicija montiranja ručice Horizontalno
Ulaz
Ograničenje napona ulaza 110...300 V half load
176...300 V punog opterećenja
Broj ulaznih konektora 1 ožičeni 3-žično (1P + N + E)
Frekvencija mreže 40...70 Hz "auto sensing"
Izlaz
Maksimalna podesiva snaga u WA 10000 VA
Maksimalna podesiva snaga u W 10000 W
Izlazna frekvencija 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija na napajanje
Harmonijsko izobličenje 1 %
Tip UPS uređaja Dvostruka online konverzija
Wave type Sinusni talas
Efikasnost 94 % (punog opterećenja)
Dodatne informacije Podesivo za izlazni napon 220 : 230 ili 240
Tip baypass-a Internal bypass (automatic and manual)
Mera talasnosti 3 : 1
Usklađenost
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Okolina
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad 0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje -15…60 °C
Relativna vlažnost za skladištenje 0…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja 0…15000 m
Nivo zvuka 58 dBA
Toplotna disipacija 2128 Btu/h
IP stepen zaštite IP20
Komunikacija i upravljanje
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Isključivanje u slučaju nužde Da
Slobodni slotovi 1
Funkcija alarma Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
Prenaponska zaštita i filtriranje
Stopa energije prenapona 600 J
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 48,500 cm
Package 1 Width 60,000 cm
Package 1 Length 83,600 cm
Package 1 Weight 79,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
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
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Ugovorna garancija
Garancija 2 years repair or replace