Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SRVS1KI |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SRVS1KI fotografija – Schneider- sirotin
SRVS1KI
Schneider Electric Easy UPS SRV 1000VA 230V
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Prezentacija For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Vreme isporuke Usually in Stock
Osnovne informacije
Main Input Voltage 230 V
Tip proizvoda ili komponente Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Nazivna snaga u w 800 W
Nazivna snaga u VA 1000 VA
Input Connection Type IEC 60320 C14
Output connection type 3 IEC 60320 C13
Dužina kabla 1,50 m
Broj kablova 1
Provided equipment 1 IEC 60320 C13 to Schuko napojni kabl
1 IEC 60320 C13 to C14 napojni kabl
1 USB kabl
1 RS232 konfiguracioni kabl
1 uputstvo za upotrebu
Grupa proizvoda Easy UPS 1Ph On-Line
Baterija i runtime
Tip baterije Olovna baterija
Napon baterije 24 V
Broj slotova napunjenih baterijama 1
Broj slotova bez baterije 0
Vreme punjenja baterije 4 sati
Životni vek baterije 3…5 godina
Snaga punjača baterija 30 W nazivno
Opšte
Maksimalno vreme rada 4 minuta
Broj popunjenih slotova za modul napajanja 0
Broj slobodnih slotova za modul napajanja 0
Redundantan No
Fizički
Boja Crna (RAL 7010)
Visina 22,3 cm
Širina 14,5 cm
Dubina 28,8 cm
Masa proizvoda 9,3 kg
Lokacija za montiranje Prednji deo
Nosači za montažu Pod
Odabrana ugradnja No preference
Način montiranja Ne može se ugraditi u rek
USB kompatibilno Yes
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Ulaz
Ograničenje napona ulaza 110...285 V half load
160...280 V punog opterećenja
Frekvencija mreže 40...70 Hz "auto sensing"
Izlaz
Maksimalna podesiva snaga u WA 1000 VA
Maksimalna podesiva snaga u W 800 W
Izlazna frekvencija 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija na napajanje
Tip UPS uređaja Dvostruka online konverzija
Wave type Sinusni talas
Efikasnost 88 % (punog opterećenja)
Dodatne informacije Podesivo za izlazni napon 220 : 230 ili 240
Tip baypass-a Internal bypass (automatic and manual)
Mera talasnosti 3 : 1
Usklađenost
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Okolina
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad 0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje -20…50 °C
Relativna vlažnost za skladištenje 0…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja 0…15000 m
Nivo zvuka 50 dBA
Toplotna disipacija 372 Btu/h
IP stepen zaštite IP20
Komunikacija i upravljanje
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Slobodni slotovi 1
Funkcija alarma Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
Prenaponska zaštita i filtriranje
Stopa energije prenapona 600 J
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 33,000 cm
Package 1 Width 35,500 cm
Package 1 Length 36,000 cm
Package 1 Weight 11,140 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 55,160 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Ugovorna garancija
Garancija 2 years repair or replace