|
|
|
SRVS1KRIRK
SE Easy UPS SRVS RM 1000VA 230V, sa setom za ugradnju u rek
|
|
|
Pregled
Prezentacija
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Vreme isporuke
|
Usually in Stock
|
Osnovne informacije
Main Input Voltage
|
230 V
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Nazivna snaga u w
|
800 W
|
Nazivna snaga u VA
|
1000 VA
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
3 IEC 60320 C13
|
Broj jedinice reka
|
2U
|
Dužina kabla
|
1,50 m
|
Broj kablova
|
1
|
Provided equipment
|
1 IEC 60320 C13 to Schuko napojni kabl
1 IEC 60320 C13 to C14 napojni kabl
1 USB kabl
1 RS232 konfiguracioni kabl
1 držači za ugradnju reka
1 noseće šine za rek
Uputstvo za upotrebu
|
Grupa proizvoda
|
Easy UPS 1Ph On-Line
|
Baterija i runtime
Tip baterije
|
Olovna baterija
|
Napon baterije
|
24 V
|
Broj slotova napunjenih baterijama
|
0
|
Broj slotova bez baterije
|
0
|
Vreme punjenja baterije
|
4 sati
|
Životni vek baterije
|
3…5 godina
|
Snaga punjača baterija
|
30 W nazivno
|
Opšte
Maksimalno vreme rada
|
4 minuta
|
Broj popunjenih slotova za modul napajanja
|
0
|
Broj slobodnih slotova za modul napajanja
|
0
|
Redundantan
|
No
|
Fizički
Boja
|
Crna (RAL 7010)
|
Visina
|
8,6 cm
|
Širina
|
43,8 cm
|
Dubina
|
31,2 cm
|
Masa proizvoda
|
11 kg
|
Lokacija za montiranje
|
Prednji deo
|
Odabrana ugradnja
|
Lower
|
Način montiranja
|
U rek
|
USB kompatibilno
|
Yes
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno
|
Ulaz
Ograničenje napona ulaza
|
110...285 V half load
160...280 V punog opterećenja
|
Frekvencija mreže
|
40...70 Hz "auto sensing"
|
Izlaz
Maksimalna podesiva snaga u WA
|
1000 VA
|
Maksimalna podesiva snaga u W
|
800 W
|
Izlazna frekvencija
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija na napajanje
|
Tip UPS uređaja
|
Dvostruka online konverzija
|
Wave type
|
Sinusni talas
|
Efikasnost
|
88 % (punog opterećenja)
|
Dodatne informacije
|
Podesivo za izlazni napon 220 : 230 ili 240
|
Tip baypass-a
|
Internal bypass (automatic and manual)
|
Mera talasnosti
|
3 : 1
|
Usklađenost
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UKCA
|
Standardi
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Okolina
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…40 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
0...3000 m
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…50 °C
|
Relativna vlažnost za skladištenje
|
0…95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…15000 m
|
Nivo zvuka
|
50 dBA
|
IP stepen zaštite
|
IP20
|
Komunikacija i upravljanje
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Slobodni slotovi
|
1
|
Funkcija alarma
|
Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
|
Prenaponska zaštita i filtriranje
Stopa energije prenapona
|
600 J
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
21,8 cm
|
Package 1 Width
|
45,5 cm
|
Package 1 Length
|
55,1 cm
|
Package 1 Weight
|
13,1 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Baterija koja se može ukloniti
|
User replaceable
|
Ugovorna garancija
Garancija
|
2 years repair or replace
|
|
|