|
|
|
SRVS240BP-9A
SE Easy UPS SRVS 240V baterijski modul za 6 i 10kVA Tower, model bez baterija
|
|
|
Pregled
Vreme isporuke
|
Usually in Stock
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
|
Tip baterije
|
Olovna baterija
|
Zaštitna oprema
|
Uputstvo za upotrebu
Battery cable
|
Baterija i runtime
Broj blokova baterija po nizu
|
20
|
Montaža uređaja
|
Floor mounted
|
Broj slotova napunjenih baterijama
|
0
|
Broj slotova bez baterije
|
0
|
Napon baterije
|
240 V
|
Fizički
Boja
|
Crna
|
Visina
|
36,8 cm
|
Širina
|
19 cm
|
Dubina
|
48,5 cm
|
Masa proizvoda
|
60 kg
|
Način montiranja
|
Ne može se ugraditi u rek
|
USB kompatibilno
|
No
|
Usklađenost
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
|
Okolina
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…40 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
0...3000 m
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-15…40 °C
|
Relativna vlažnost za skladištenje
|
0…95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina skladištenja
|
0…15000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
46 cm
|
Package 1 Width
|
29 cm
|
Package 1 Length
|
57 cm
|
Package 1 Weight
|
63 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
Garancija
|
2 years repair or replace
|
|
|