Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SRVS2KRIRK |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SRVS2KRIRK fotografija – Schneider- sirotin
SRVS2KRIRK
SE Easy UPS SRVS RM 2000VA 230V, sa setom za ugradnju u rek
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Prezentacija For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Vreme isporuke Usually in Stock
Osnovne informacije
Main Input Voltage 230 V
Tip proizvoda ili komponente Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Nazivna snaga u w 1600 W
Nazivna snaga u VA 2000 VA
Input Connection Type IEC 60320 C14
Output connection type 4 IEC 60320 C13
Broj jedinice reka 2U
Dužina kabla 1,48 m
Broj kablova 1
Provided equipment 1 IEC 60320 C13 to Schuko napojni kabl
1 IEC 60320 C13 to C14 napojni kabl
1 USB kabl
1 RS232 konfiguracioni kabl
1 držači za ugradnju reka
1 noseće šine za rek
Uputstvo za upotrebu
Grupa proizvoda Easy UPS 1Ph On-Line
Baterija i runtime
Tip baterije Olovna baterija
Napon baterije 48 V
Broj slotova napunjenih baterijama 0
Broj slotova bez baterije 0
Vreme punjenja baterije 4 sati
Životni vek baterije 3…5 godina
Snaga punjača baterija 76 W nazivno
Opšte
Broj popunjenih slotova za modul napajanja 0
Broj slobodnih slotova za modul napajanja 0
Redundantan No
Fizički
Boja Crna (RAL 7010)
Visina 8,6 cm
Širina 43,8 cm
Dubina 46,2 cm
Masa proizvoda 19,0 kg
Lokacija za montiranje Prednji deo
Odabrana ugradnja Lower
Način montiranja U rek
USB kompatibilno Yes
Pozicija montiranja ručice Horizontalno
Ulaz
Ograničenje napona ulaza 110...285 V half load
160...280 V punog opterećenja
Frekvencija mreže 40...70 Hz "auto sensing"
Izlaz
Maksimalna podesiva snaga u WA 2000 VA
Maksimalna podesiva snaga u W 1600 W
Izlazna frekvencija 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija na napajanje
Tip UPS uređaja Dvostruka online konverzija
Wave type Sinusni talas
Efikasnost 88 % (punog opterećenja)
Tip baypass-a Internal bypass (automatic and manual)
Mera talasnosti 3 : 1
Usklađenost
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Okolina
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad 0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje -20…50 °C
Relativna vlažnost za skladištenje 0…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja 0…15000 m
Nivo zvuka 50 dBA
IP stepen zaštite IP20
Komunikacija i upravljanje
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Slobodni slotovi 1
Funkcija alarma Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
Prenaponska zaštita i filtriranje
Stopa energije prenapona 600 J
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,000 cm
Package 1 Width 56,000 cm
Package 1 Length 79,000 cm
Package 1 Weight 20,702 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143
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
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Ugovorna garancija
Garancija 2 years repair or replace