Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SRVS6KI |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SRVS6KI fotografija – Schneider- sirotin
SRVS6KI
Schneider Electric Easy UPS SRV 6000VA 230V
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Prezentacija For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Vreme isporuke Usually in Stock
Osnovne informacije
Main Input Voltage 230 V
Tip proizvoda ili komponente Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Nazivna snaga u w 6000 W
Nazivna snaga u VA 6000 VA
Tip izlaznog konektora Ožičeni 3-žično (1P + N + E) 1
Provided equipment 1 USB kabl
1 RS232 konfiguracioni kabl
1 uputstvo za upotrebu
Grupa proizvoda Easy UPS 1Ph On-Line
Baterija i runtime
Tip baterije Olovna baterija
Napon baterije 192 V
Broj slotova napunjenih baterijama 0
Broj slotova bez baterije 0
Vreme punjenja baterije 4 sati
Životni vek baterije 3…5 godina
Snaga punjača baterija 235 W nazivno
Opšte
Broj popunjenih slotova za modul napajanja 0
Broj slobodnih slotova za modul napajanja 0
Redundantan No
Fizički
Boja Crna (RAL 7010)
Visina 68,5 cm
Širina 19 cm
Dubina 37,4 cm
Masa proizvoda 54 kg
Lokacija za montiranje Prednji deo
Odabrana ugradnja No preference
Način montiranja Ne može se ugraditi u rek
USB kompatibilno Yes
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Ulaz
Ograničenje napona ulaza 110...300 V half load
176...300 V punog opterećenja
Broj ulaznih konektora 1 ožičeni 3-žično (1P + N + E)
Frekvencija mreže 40...70 Hz "auto sensing"
Izlaz
Maksimalna podesiva snaga u WA 6000 VA
Maksimalna podesiva snaga u W 6000 W
Izlazna frekvencija 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija na napajanje
Tip UPS uređaja Dvostruka online konverzija
Wave type Sinusni talas
Efikasnost 94 % (punog opterećenja)
Dodatne informacije Podesivo za izlazni napon 220 : 230 ili 240
Tip baypass-a Internal bypass (automatic and manual)
Mera talasnosti 3 : 1
Usklađenost
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Okolina
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad 0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje -15…60 °C
Relativna vlažnost za skladištenje 0…95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja 0…15000 m
Nivo zvuka 55 dBA
Toplotna disipacija 1172 Btu/h
IP stepen zaštite IP20
Komunikacija i upravljanje
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Isključivanje u slučaju nužde Da
Slobodni slotovi 1
Funkcija alarma Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
Prenaponska zaštita i filtriranje
Stopa energije prenapona 600 J
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 90,500 cm
Package 1 Width 49,000 cm
Package 1 Length 30,000 cm
Package 1 Weight 59,040 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 220,000 cm
Package 2 Width 90,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 118,080 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Ugovorna garancija
Garancija 2 years repair or replace