Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSD1A320M7C1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSD1A320M7C1 fotografija – Schneider- sirotin
SSD1A320M7C1
DIN rail mount relay, Harmony Solid State Relays, 20A, zeroVoltage switching, input 90…280V AC/DC, output 48...600V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Tip proizvoda ili komponente Modular DIN rail relay
Kratko ime uređaja SSD1
Broj kanala 1
Number of phases Monofazne
Dodatna funkcija Relay configuration
Držač za montažu 35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
Rated current 20 A
Output switching mode Prekidanje napona u nuli
Dopunske informacije
Operating frequency 47...440 Hz
Nazivni ciklus Neprekidno
Napon izlaza 48...600 V AC
Control circuit voltage 90...280 V AC/DC
Moment pritezanja 1.5...1.7 N.m za upravljački ulaz
13...15 lb.in za upravljački ulaz
1.5...1.7 N.m za load output
13...15 lb.in za load output
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, clamping connection capacity:1...4 mm², AWG 18...AWG 12 for ulaz
Vijčani priključci, clamping connection capacity:1...6 mm², AWG 18...AWG 10 for izlaz
Dielektrična snaga 4 kV AC za kolo ulaza/izlaza
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
Rated impulse withstand voltage 6 kV za kolo ulaza/izlaza
6 kV za ulaz ili izlaz prema kućištu
Otpornost izolacije 1000 MΩ pri 500 V DC
Lokalna signalizacija Zacontrol voltage: LED (zelena)
Pick-up voltage 90 V AC/DC uključenje
Drop-out voltage 5 V AC/DC isključenje
Input current range 6…10 mA
Solid state switching type Prekidanje napona u nuli
Struja opterećenja 0,1…20 A
Transient overvoltage 1200 V
Udarna struja 300 A at 60 Hz
Maksimalni pad napona <1,3 V uređaj u radu
Motor controller rating 0,37 kW/0,5 hp pri 120 V AC
1,12 kW/1,5 hp pri 240 V AC
2,24 kW/3 hp pri 480 V AC
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatička pražnjenja 6 kV kriterijum A kontakt pražnjenja u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja 8 kV kriterijum A pražnjenje u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima 10 V, 0.15...80 MHz kriterijum A nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 2 kV, 5/100 kHz kriterijum B izlazni portovi u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 1 kV, 5/100 kHz kriterijum B input ports u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 10 V/m, 80 MHz...1 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 3 V/m, 1.4...2 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 1 V/m, 2...2.7 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti udara 1 kV kriterijum A izlazni portovi međufazno u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 2 kV kriterijum A izlazni portovi faza prema zemlji u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 1 kV kriterijum A input ports međufazno u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 2 kV kriterijum A input ports faza prema zemlji u skladu sa IEC 61000-4-5
Emisije vezane sa zračenjem environment B for AC input supply u skladu sa IEC 60947-4-3
Emisije vezane sa vodovima environment A for AC input supply u skladu sa IEC 60947-4-3
Otpornost na mikroprekide i propade napona 30 %, 500 ms kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-11
Otpornost na mikroprekide i propade napona 100 %, 20 ms kriterijum B u skladu sa IEC 61000-4-11
Device form designation Form 5 semiconductor output DOL contactor
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača 409 A².s za 10 ms
375 A².s za 8.33 ms
Maksimalna struja curenja 1 mA izlaz nije aktivan
Du/dt 500 V/µs izlaz nije aktivan at maximum rated voltage
Vreme odziva 20 ms (uključenje)
30 ms (isključenje)
Power factor 0,5 sa maksimalnim opterećenjem
Short circuit protection coordination Tip 1
Tip 2
Kategorija prenapona III
Širina 22,5 mm
Visina 93,2 mm
Dubina 116,5 mm
Test button Bez test tastera
Masa proizvoda 0,298 kg
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Flammability rating V-0 u skladu sa UL 94
Otpornost na vibracije 0.75 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 50 gn for 11 milisekundi (peak acceleration) , longitudinal position conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 milisekundi (peak acceleration) , vertikalna pozicija conforming to IEC 60068-2-27
Stepen zaprljanosti 2
Standardi IEC 61373:klasa B: kategorija 1
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…100 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 9,3 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 322,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,186 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 256