|
|
|
SSD1A335BDC1
DIN rail mount relay, Harmony Solid State Relays, 35A, zeroVoltage switching, input 4...32V DC, output 48...600V AC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Solid State Relays
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modular DIN rail relay
|
Kratko ime uređaja
|
SSD1
|
Broj kanala
|
1
|
Number of phases
|
Monofazne
|
Dodatna funkcija
|
Relay configuration
|
Držač za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Rated current
|
35 A
|
Output switching mode
|
Prekidanje napona u nuli
|
Dopunske informacije
Operating frequency
|
47...440 Hz
|
Nazivni ciklus
|
Neprekidno
|
Napon izlaza
|
48...600 V AC
|
Control circuit voltage
|
4...32 V DC
|
Moment pritezanja
|
1.5...1.7 N.m za upravljački ulaz
13...15 lb.in za upravljački ulaz
1.5...1.7 N.m za load output
13...15 lb.in za load output
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, clamping connection capacity:1...4 mm², AWG 18...AWG 12 for ulaz
Vijčani priključci, clamping connection capacity:1...6 mm², AWG 18...AWG 10 for izlaz
|
Dielektrična snaga
|
4 kV AC za kolo ulaza/izlaza
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
|
Rated impulse withstand voltage
|
6 kV za kolo ulaza/izlaza
6 kV za ulaz ili izlaz prema kućištu
|
Otpornost izolacije
|
1000 MΩ pri 500 V DC
|
Lokalna signalizacija
|
Zacontrol voltage: LED (zelena)
|
Pick-up voltage
|
4 V DC uključenje
|
Drop-out voltage
|
1 V DC isključenje
|
Input current range
|
10…15 mA
|
Solid state switching type
|
Prekidanje napona u nuli
|
Struja opterećenja
|
0,15…35 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Udarna struja
|
1350 A at 60 Hz
|
Maksimalni pad napona
|
<1,15 V uređaj u radu
|
Motor controller rating
|
1,5 kW/2 hp pri 120 V AC
3,73 kW/5 hp pri 240 V AC
7,46 kW/10 hp pri 480 V AC
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatička pražnjenja 6 kV kriterijum A kontakt pražnjenja u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja 8 kV kriterijum A pražnjenje u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Radio smetnje emisije vezane sa vodovima 10 V, 0.15...80 MHz kriterijum A nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 2 kV, 5/100 kHz kriterijum B izlazni portovi u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal 1 kV, 5/100 kHz kriterijum B input ports u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 10 V/m, 80 MHz...1 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 3 V/m, 1.4...2 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja 1 V/m, 2...2.7 GHz kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti udara 1 kV kriterijum A izlazni portovi međufazno u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara 2 kV kriterijum B izlazni portovi faza prema zemlji u skladu sa IEC 61000-4-5
Emisije vezane sa zračenjem environment B for DC input supply u skladu sa IEC 60947-4-3
Emisije vezane sa vodovima environment B for DC input supply u skladu sa IEC 60947-4-3
Otpornost na mikroprekide i propade napona 30 %, 500 ms kriterijum A u skladu sa IEC 61000-4-11
Otpornost na mikroprekide i propade napona 100 %, 20 ms kriterijum B u skladu sa IEC 61000-4-11
|
Device form designation
|
Form 5 semiconductor output DOL contactor
|
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača
|
8320 A².s za 10 ms
7593 A².s za 8.33 ms
|
Maksimalna struja curenja
|
1 mA izlaz nije aktivan
|
Du/dt
|
500 V/µs izlaz nije aktivan at maximum rated voltage
|
Vreme odziva
|
0.5 ciklusa (uključenje)
0.5 ciklusa (isključenje)
|
Power factor
|
0,5 sa maksimalnim opterećenjem
|
Short circuit protection coordination
|
Tip 1
Tip 2
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
93,2 mm
|
Dubina
|
116,5 mm
|
Test button
|
Bez test tastera
|
Masa proizvoda
|
0,298 kg
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Flammability rating
|
V-0 u skladu sa UL 94
|
Otpornost na vibracije
|
0.75 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn for 11 milisekundi (peak acceleration) , longitudinal position conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 milisekundi (peak acceleration) , vertikalna pozicija conforming to IEC 60068-2-27
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Standardi
|
IEC 61373:klasa B: kategorija 1
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…80 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…100 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,300 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
320,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,100 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
413
|
|
|