|
|
|
SSM1A312BDR
solid state relej - za DIN šinu - ulaz 4-32 V DC, izlaz 48-600 V AC ,12A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Solid State Relays
|
Kratko ime uređaja
|
SSM
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modular DIN rail relay
|
Broj kanala
|
1
|
Number of phases
|
Monofazne
|
Output switching mode
|
Prekidanje nasumičnog napona
|
Dopunske informacije
Dodatna funkcija
|
Relay configuration
|
Nosači za montažu
|
Simetričnu DIN šinu
|
[in] nazivna struja
|
12 A
|
Napon izlaza
|
48...600 V AC
|
Napon upravljačkog kola
|
4...32 V DC
|
Moment pritezanja
|
0.5...0.8 N.m za ulaz
0.5...0.8 N.m za izlaz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) za ulaz
Vijčani priključci: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) za izlaz
|
Maximum capacitance
|
10 pF za ulaz/izlaz
|
Otpornost izolacije
|
1000 MΩ pri 500 V DC
|
Lokalna signalizacija
|
Zastatus ulaza: LED (zelena)
|
Minimalni napon preklapanja
|
4 V DC uključenje
|
Maksimalni napon preklapanja
|
1 V DC isključenje
|
Input current
|
9…11 mA
|
Tip tranzistorskog izlaza
|
SCR izlaz
Prekidanje nasumičnog napona
|
Struja opterećenja
|
0,15…12 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Udarna struja
|
715 A za 16.6 ms
750 A za 20 ms
|
Maksimalni pad napona
|
<1,3 V uređaj u radu
|
Snaga motora hp
|
0,33 hp pri <40 °C 240 V AC
|
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača
|
2560 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
2330 A².s za 8.33 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
|
Maksimalna struja curenja
|
0,2 mA izlaz nije aktivan
|
Du/dt
|
500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
|
Vreme odziva
|
0.5 ciklusa (isključenje)
0.1 ms (uključenje)
|
Power factor
|
0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Širina
|
18 mm
|
Visina
|
90,3 mm
|
Test button
|
Bez test tastera
|
Dubina
|
83,7 mm
|
Masa proizvoda
|
0,09 kg
|
Okruženje
Otpornost na plamen
|
V0 u skladu sa UL 94
|
Dielektrična snaga
|
4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Standardi
|
IEC 62314
IEC 60950-1
IEC 61000
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Označavanje
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-30…80 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-30…100 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
98,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,486 kg
|
Održivost ponude
|
|