Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSM1A36BDR |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSM1A36BDR fotografija – Schneider- sirotin
SSM1A36BDR
solid state relej - za DIN šinu - ulaz 4-32 V DC, izlaz 48-600 V AC ,6A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Kratko ime uređaja SSM
Tip proizvoda ili komponente Modular DIN rail relay
Broj kanala 1
Number of phases Monofazne
Output switching mode Prekidanje nasumičnog napona
Dopunske informacije
Dodatna funkcija Relay configuration
Nosači za montažu Simetričnu DIN šinu
[in] nazivna struja 6 A
Napon izlaza 48...600 V AC
Napon upravljačkog kola 4...32 V DC
Moment pritezanja 0.5...0.8 N.m za ulaz
0.5...0.8 N.m za izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) za ulaz
Vijčani priključci: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) za izlaz
Maximum capacitance 10 pF za ulaz/izlaz
Otpornost izolacije 1000 MΩ pri 500 V DC
Lokalna signalizacija Zastatus ulaza: LED (zelena)
Minimalni napon preklapanja 4 V DC uključenje
Maksimalni napon preklapanja 1 V DC isključenje
Input current 8…11 mA
Tip tranzistorskog izlaza Prekidanje nasumičnog napona
SCR izlaz
Struja opterećenja 0,15…6 A
Transient overvoltage 1200 V
Udarna struja 285 A za 16.6 ms
300 A za 20 ms
Maksimalni pad napona <1,3 V uređaj u radu
Snaga motora hp 0,16 hp pri <40 °C 240 V AC
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača 410 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
375 A².s za 8.33 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
Maksimalna struja curenja 0,1 mA izlaz nije aktivan
Du/dt 500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
Vreme odziva 0.5 ciklusa (isključenje)
0.1 ms (uključenje)
Power factor 0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
Kategorija prenapona III
Širina 11 mm
Visina 90,3 mm
Test button Bez test tastera
Dubina 83,7 mm
Masa proizvoda 0,05 kg
Okruženje
Otpornost na plamen V0 u skladu sa UL 94
Dielektrična snaga 4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
Stepen zaprljanosti 2
Standardi IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
Označavanje CE
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -30…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -30…100 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 9 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 67 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 96
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,813 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da