Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSP1A150M7T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSP1A150M7T fotografija – Schneider- sirotin
SSP1A150M7T
solid state relej-za mont. ploču-term.ploča-ulaz 90-280 VAC,izlaz 24-300VAC,50 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Provided accessory Toplotna podloga
Tip proizvoda ili komponente Panel mount relay
Kratko ime uređaja SSP1
Number of phases Monofazne
[in] nazivna struja 50 A
Tip tranzistorskog izlaza Prekidanje napona u nuli
SCR izlaz
Output switching mode Prekidanje napona u nuli
Dopunske informacije
Test button Bez test tastera
Napon upravljačkog kola 90...280 V AC
Minimalni napon preklapanja 90 V AC uključenje
Maksimalni napon preklapanja 10 V AC isključenje
Vreme odziva 30 ms (isključenje)
25 ms (uključenje)
Input current 5…10 mA
Napon izlaza 24...300 V AC
Struja opterećenja 0,15…50 A
Transient overvoltage 600 V
Udarna struja 625 A za 16.6 ms
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača 1621 A².s za 8.33 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
1770 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
Co-ordination type Tip 1 - 40 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Tip 2 - 32 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Maksimalna struja curenja 1 mA izlaz nije aktivan
Maksimalni pad napona <1,15 V uređaj u radu
Du/dt 500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
Power factor 0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
Motor controller rating 0,75 hp 120 V AC
2 hp 240 V AC
Otpornost izolacije 1000 MΩ pri 500 V DC
Maximum capacitance 8 pF za ulaz/izlaz
Dielektrična snaga 4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV izlaz ka kućištu
6 kV ulaz ka izlazu
Moment pritezanja 1.5...1.7 N.m za ulaz
2...2.2 N.m za izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) sa kablovskim završetkom za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) sa kablovskim završetkom za izlaz
Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) bez kablovskog završetka za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) bez kablovskog završetka za izlaz
Viljuškasti konektori: 9.2 x 4 mm za ulaz
Papučice: 9.2 x 4 mm za ulaz
Viljuškasti konektori: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Papučice: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Thermal resistance 0.45 °C/W spajanje sa kućištem
Thermal pad impedance 0.48 °C-in²/W pri 25 psi
LED indicator LED, zelena za ulaz
Ip stepen zaštite IP20
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 1875.9 godina
B10d = 1731395
Masa proizvoda 89,2 g
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…125 °C
Stepen zaprljanosti 2
Kategorija prenapona III
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
CE
EAC
Označavanje CE
UL
CSA
EAC
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 14-13
IEC 60950-1
IEC 62314
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,8 cm
Package 1 Width 4,8 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 100 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,325 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5429