Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSP1A175BDT |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSP1A175BDT fotografija – Schneider- sirotin
SSP1A175BDT
solid state relej-za mont. ploču-term.ploča-ulaz 3-32V DC, izlaz 24-300V AC,75 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Provided accessory Toplotna podloga
Tip proizvoda ili komponente Panel mount relay
Kratko ime uređaja SSP1
Nosači za montažu Panel
Number of phases Monofazne
[in] nazivna struja 75 A
Tip tranzistorskog izlaza SCR izlaz
Prekidanje napona u nuli
Output switching mode Prekidanje napona u nuli
Dopunske informacije
Test button Bez test tastera
Napon upravljačkog kola 3...32 V DC
Minimalni napon preklapanja 3 V DC uključenje
Maksimalni napon preklapanja 1 V DC isključenje
Vreme odziva 0.5 ciklusa (uključenje)
0.5 ciklusa (isključenje)
Input current 10 mA pri 12 V DC
Napon izlaza 24...300 V AC
Struja opterećenja 0,15…75 A
Transient overvoltage 600 V
Udarna struja 1000 A za 16.6 ms
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača 4150 A².s za 8.33 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
4555 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
Co-ordination type Tip 1 - 50 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Tip 2 - 40 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Maksimalna struja curenja 1 mA izlaz nije aktivan
Maksimalni pad napona <1,15 V uređaj u radu
Du/dt 500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
Power factor 0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
Motor controller rating 1,5 hp 120 V AC
3 hp 240 V AC
Otpornost izolacije 1000 MΩ pri 500 V DC
Maximum capacitance 10 pF za ulaz/izlaz
Dielektrična snaga 4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV izlaz ka kućištu
6 kV ulaz ka izlazu
Moment pritezanja 1.5...1.7 N.m za ulaz
2...2.2 N.m za izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) sa kablovskim završetkom za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) sa kablovskim završetkom za izlaz
Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) bez kablovskog završetka za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) bez kablovskog završetka za izlaz
Viljuškasti konektori: 9.2 x 4 mm za ulaz
Papučice: 9.2 x 4 mm za ulaz
Viljuškasti konektori: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Papučice: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Thermal resistance 0.3 °C/W spajanje sa kućištem
Thermal pad impedance 0.48 °C-in²/W pri 25 psi
LED indicator LED, zelena za ulaz
Ip stepen zaštite IP20
Sigurnosni podaci o pouzdanosti MTTFd = 1875.9 godina
B10d = 1731395
Masa proizvoda 89,2 g
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…125 °C
Stepen zaprljanosti 2
Kategorija prenapona III
Sertifikacija proizvoda CSA
EAC
CE
UL
Označavanje CE
CSA
UL
EAC
Standardi CSA C22.2 No 14-13
IEC 62314
IEC 60950-1
UL 508
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,8 cm
Package 1 Width 4,8 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 100 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,35 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 7828