Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSP1A450BD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSP1A450BD fotografija – Schneider- sirotin
SSP1A450BD
solid state relej - za mont. ploču - ulaz 4-32V DC, izlaz 48-660 V AC, 50A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Tip proizvoda ili komponente Panel mount relay
Kratko ime uređaja SSP1
Nosači za montažu Panel
Number of phases Monofazne
[in] nazivna struja 50 A
Tip tranzistorskog izlaza Prekidanje napona u nuli
SCR izlaz
Output switching mode Prekidanje napona u nuli
Dopunske informacije
Test button Bez test tastera
Napon upravljačkog kola 4...32 V DC
Minimalni napon preklapanja 4 V DC uključenje
Maksimalni napon preklapanja 1 V DC isključenje
Vreme odziva 0.5 ciklusa (uključenje)
0.5 ciklusa (isključenje)
Input current 7…12 mA
Napon izlaza 48...660 V AC
Struja opterećenja 0,15…50 A
Transient overvoltage 1200 V
Udarna struja 625 A za 16.6 ms
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača 1770 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
1629 A².s za 8.33 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
Co-ordination type Tip 1 - 40 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Tip 2 - 32 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Maksimalna struja curenja 1 mA izlaz nije aktivan
Maksimalni pad napona <1,15 V uređaj u radu
Du/dt 500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
Power factor 0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
Motor controller rating 0,75 hp 120 V AC
2 hp 240 V AC
5 hp 480 V AC
Otpornost izolacije 1000 MΩ pri 500 V DC
Maximum capacitance 8 pF za ulaz/izlaz
Dielektrična snaga 4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV izlaz ka kućištu
6 kV ulaz ka izlazu
Moment pritezanja 1.5...1.7 N.m za ulaz
2...2.2 N.m za izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) sa kablovskim završetkom za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) sa kablovskim završetkom za izlaz
Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) bez kablovskog završetka za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) bez kablovskog završetka za izlaz
Viljuškasti konektori: 9.2 x 4 mm za ulaz
Papučice: 9.2 x 4 mm za ulaz
Viljuškasti konektori: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Papučice: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Thermal resistance 0.45 °C/W spajanje sa kućištem
LED indicator LED, zelena za ulaz
Ip stepen zaštite IP20
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 1731395
MTTFd = 1875.9 godina
Masa proizvoda 89,2 g
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…125 °C
Stepen zaprljanosti 2
Kategorija prenapona III
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
EAC
CE
Označavanje UL
CSA
EAC
CE
Standardi CSA C22.2 No 14-13
IEC 60950-1
IEC 62314
UL 508
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,8 cm
Package 1 Width 4,8 cm
Package 1 Length 6,7 cm
Package 1 Weight 96,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,14 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0