Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSP1A490M7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSP1A490M7 fotografija – Schneider- sirotin
SSP1A490M7
solid state relej - za mont. ploču - ulaz 90-280 V AC, izlaz 48-660 V AC,90A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Tip proizvoda ili komponente Panel mount relay
Kratko ime uređaja SSP1
Nosači za montažu Panel
Number of phases Monofazne
[in] nazivna struja 90 A
Tip tranzistorskog izlaza SCR izlaz
Prekidanje napona u nuli
Output switching mode Prekidanje napona u nuli
Dopunske informacije
Test button Bez test tastera
Napon upravljačkog kola 90...280 V AC
Minimalni napon preklapanja 90 V AC uključenje
Maksimalni napon preklapanja 10 V AC isključenje
Vreme odziva 30 ms (isključenje)
25 ms (uključenje)
Input current 5…10 mA
Napon izlaza 48...660 V AC
Struja opterećenja 0,15…90 A
Transient overvoltage 1200 V
Udarna struja 1200 A za 16.6 ms
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača 5976 A².s za 8.33 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
6560 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
Co-ordination type Tip 1 - 63 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Tip 2 - 50 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Maksimalna struja curenja 1 mA izlaz nije aktivan
Maksimalni pad napona <1,15 V uređaj u radu
Du/dt 500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
Power factor 0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
Motor controller rating 1,5 hp 120 V AC
3 hp 240 V AC
7,5 hp 480 V AC
Otpornost izolacije 1000 MΩ pri 500 V DC
Maximum capacitance 8 pF za ulaz/izlaz
Dielektrična snaga 4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV izlaz ka kućištu
6 kV ulaz ka izlazu
Moment pritezanja 1.5...1.7 N.m za ulaz
2...2.2 N.m za izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) sa kablovskim završetkom za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) sa kablovskim završetkom za izlaz
Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) bez kablovskog završetka za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) bez kablovskog završetka za izlaz
Viljuškasti konektori: 9.2 x 4 mm za ulaz
Papučice: 9.2 x 4 mm za ulaz
Viljuškasti konektori: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Papučice: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Thermal resistance 0.27 °C/W spajanje sa kućištem
LED indicator LED, zelena za ulaz
Ip stepen zaštite IP20
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 1731395
MTTFd = 1875.9 godina
Masa proizvoda 89,2 g
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…125 °C
Stepen zaprljanosti 2
Kategorija prenapona III
Sertifikacija proizvoda UL
EAC
CSA
CE
Označavanje EAC
UL
CSA
CE
Standardi UL 508
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,9 cm
Package 1 Width 4,7 cm
Package 1 Length 6,1 cm
Package 1 Weight 101,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,337 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0