|
|
|
SSP1D412BDT
solid state relej -za mont. ploču-term.ploča-ulaz 3.5-32VDC, izlaz 1-150VDC,12 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Solid State Relays
|
Provided accessory
|
Toplotna podloga
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Panel mount relay
|
Kratko ime uređaja
|
SSP1
|
Nosači za montažu
|
Panel
|
Number of phases
|
Monofazne
|
[in] nazivna struja
|
12 A
|
Tip tranzistorskog izlaza
|
DC prekidanje
Mosfet izlaz
|
Output switching mode
|
DC prekidanje
|
Dopunske informacije
Test button
|
Bez test tastera
|
Napon upravljačkog kola
|
3.5...32 V DC
|
Minimalni napon preklapanja
|
3,5 V DC uključenje
|
Maksimalni napon preklapanja
|
1 V DC isključenje
|
Vreme odziva
|
0.1 ms (uključenje)
0.1 ms (isključenje)
|
Input current
|
10…15 mA
|
Napon izlaza
|
1...150 V DC
|
Struja opterećenja
|
0,001…12 A
|
Udarna struja
|
31 A za 10 ms
|
Co-ordination type
|
Tip 1 - 10 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Tip 2 - 6 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
|
Maksimalna struja curenja
|
0,3 mA izlaz nije aktivan
|
Maksimalni pad napona
|
<2,8 V uređaj u radu
|
Otpornost izolacije
|
1000 MΩ pri 500 V DC
|
Maximum capacitance
|
50 pF za ulaz/izlaz
|
Dielektrična snaga
|
2,5 kV AC za ulaz/izlaz
2,5 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
2,5 kV izlaz ka kućištu
|
Moment pritezanja
|
1.5...1.7 N.m za ulaz
2...2.2 N.m za izlaz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) sa kablovskim završetkom za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) sa kablovskim završetkom za izlaz
Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) bez kablovskog završetka za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) bez kablovskog završetka za izlaz
Viljuškasti konektori: 9.2 x 4 mm za ulaz
Papučice: 9.2 x 4 mm za ulaz
Viljuškasti konektori: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Papučice: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
|
Thermal resistance
|
0.71 °C/W spajanje sa kućištem
|
Thermal pad impedance
|
0.48 °C-in²/W pri 25 psi
|
LED indicator
|
LED, zelena za ulaz
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
MTTFd = 1875.9 godina
B10d = 1731395
|
Masa proizvoda
|
89,2 g
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…80 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…125 °C
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UL
EAC
CSA
|
Označavanje
|
CE
UL
EAC
CSA
|
Standardi
|
IEC 62314
UL 508
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,8 cm
|
Package 1 Width
|
4,8 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
95,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,162 kg
|
Održivost ponude
|
|