Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSP1D440BDT |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSP1D440BDT fotografija – Schneider- sirotin
SSP1D440BDT
solid state relej -za mont. ploču-term.ploča-ulaz 3.5-32VDC, izlaz 1-150VDC,40 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Provided accessory Toplotna podloga
Tip proizvoda ili komponente Panel mount relay
Kratko ime uređaja SSP1
Nosači za montažu Panel
Number of phases Monofazne
[in] nazivna struja 40 A
Tip tranzistorskog izlaza Mosfet izlaz
DC prekidanje
Output switching mode DC prekidanje
Dopunske informacije
Test button Bez test tastera
Napon upravljačkog kola 3.5...32 V DC
Minimalni napon preklapanja 3,5 V DC uključenje
Maksimalni napon preklapanja 1 V DC isključenje
Vreme odziva 0.1 ms (uključenje)
0.1 ms (isključenje)
Input current 10…15 mA
Napon izlaza 1...150 V DC
Struja opterećenja 0,001…40 A
Udarna struja 106 A za 10 ms
Co-ordination type Tip 2 - 20 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Tip 1 - 40 A minijaturni prekidač (MCB) - kriva B
Maksimalna struja curenja 0,3 mA izlaz nije aktivan
Maksimalni pad napona <2,1 V uređaj u radu
Otpornost izolacije 1000 MΩ pri 500 V DC
Maximum capacitance 50 pF za ulaz/izlaz
Dielektrična snaga 2,5 kV AC za ulaz/izlaz
2,5 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 2,5 kV izlaz ka kućištu
Moment pritezanja 1.5...1.7 N.m za ulaz
2...2.2 N.m za izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) sa kablovskim završetkom za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) sa kablovskim završetkom za izlaz
Vijčani priključci: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) bez kablovskog završetka za ulaz
Vijčani priključci: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) bez kablovskog završetka za izlaz
Viljuškasti konektori: 9.2 x 4 mm za ulaz
Papučice: 9.2 x 4 mm za ulaz
Viljuškasti konektori: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Papučice: 11.7 x 4.5 mm za izlaz
Thermal resistance 0.22 °C/W spajanje sa kućištem
Thermal pad impedance 0.48 °C-in²/W pri 25 psi
LED indicator LED, zelena za ulaz
Ip stepen zaštite IP20
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 1731395
MTTFd = 1875.9 godina
Masa proizvoda 89,2 g
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…125 °C
Stepen zaprljanosti 2
Kategorija prenapona III
Sertifikacija proizvoda UL
CE
CSA
EAC
Označavanje EAC
CSA
UL
CE
Standardi CSA C22.2 No 14-13
UL 508
IEC 62314
IEC 60950-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,800 cm
Package 1 Width 4,800 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 105,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 7624