Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

SSP3A250BD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
SSP3A250BD fotografija – Schneider- sirotin
SSP3A250BD
solid state relej - za mont. ploču - ulaz 4-32 V DC, izlaz 48-530 V AC, 50A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Solid State Relays
Tip proizvoda ili komponente Solid state relay up to 50 A
Kratko ime uređaja SSP
Nosači za montažu Panel
Number of phases Trofazne
[in] nazivna struja 50 A
Tip tranzistorskog izlaza Prekidanje napona u nuli
Output switching mode Prekidanje napona u nuli
Dopunske informacije
Test button Bez test tastera
Napon upravljačkog kola 4...32 V DC
Minimalni napon preklapanja 4 V DC uključenje
Maksimalni napon preklapanja 1 V DC isključenje
Vreme odziva 8.33 ms (uključenje)
8.33 ms (isključenje)
Input current 24…35 mA
Napon izlaza 48...530 V AC
Struja opterećenja 0,1…50 A
Transient overvoltage 1200 V
Udarna struja 715 A za 20 ms
750 A za 16.6 ms
150 A za 1 s
Maksimalno i²t za izbor ultrabrzih osigurača 2520 A².s za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa
2320 A².s za 8.3 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
Maksimalna struja curenja 3 mA izlaz nije aktivan
Maksimalni pad napona <1,35 V uređaj u radu
Du/dt 500 V/µs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
Power factor 0,5 (sa maksimalnim opterećenjem)
Motor controller rating 1,5 hp pri <40 °C 120 V AC
3 hp pri <40 °C 240 V AC
7,5 hp pri <40 °C 480 V AC
8,8 hp pri <40 °C 530 V AC
Snaga motora kw 1,11 kW pri 40 °C 120 V AC
2,22 kW pri 40 °C 240 V AC
5,55 kW pri 40 °C 480 V AC
6,47 kW pri 40 °C 530 V AC
Otpornost izolacije >= 1000 MOhm pri 500 V DC
Maximum capacitance 8 pF za ulaz/izlaz
Dielektrična snaga 4 kV AC za ulaz/izlaz
4 kV AC za ulaz ili izlaz prema kućištu
Moment pritezanja 0.9...1.1 N.m za ulaz
1.7...2.2 N.m za izlaz
Povezivanje - priključci Vijčani priključci: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², (AWG 24...AWG 14) za ulaz
Vijčani priključci: 1 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) za izlaz
Thermal resistance 0.12 °C/W
LED indicator LED, zelena za ulaz
Ip stepen zaštite IP20
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na propad napona 0 %/20 ms B u skladu sa IEC 61000-4-11
Masa proizvoda 0,24 kg
Širina 101,3 mm
Visina 79,7 mm
Dubina 35,4 mm
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Otpornost na plamen V0 u skladu sa UL 94
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…125 °C
Stepen zaprljanosti 2
Kategorija prenapona III
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
Označavanje CE
Standardi IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,400 cm
Package 1 Length 11,800 cm
Package 1 Weight 272,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,900 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5140